散热器

Aavid标准和定制散热器产品组合拥有目前世界上最广泛、最丰富的散热器产品。从用于冷却板级分立半导体的小型冲压铝零件到采用大型先进翅片类型和独特几何形状的超大型散热系统,Aavid一直引领着散热器行业的设计和制造趋势。

除了提供成百上千个选项的标准零件编号外,Aavid还提供定制切割和机加工挤压件、高传热翅片类型、行业专用散热器以及先进的制造技术以实现更加卓越的性能,例如嵌入式热管。

2017年,Aavid Genie问世,这是一款在线散热器设计应用。Aavid Genie可以免费注册和启用设计,允许用户设计散热器并在几分钟内完成散热模拟。请访问网站了解更多信息。

浏览网上商店     联系我们

散热器选项和加工

板级冲压散热器

设计用于对印刷电路板上的装置进行冷却的散热器。包括多种几何形状、安装选项和附件类型。

了解更多...

挤压铝

提供原料棒材、定长切割或按规格加工。库存中有数百种型材。

了解更多...

BGA/FPGA散热器

数百种易于组装的散热解决方案,专为球栅阵列和现场可编程门阵列等装置而设计。

了解更多...

Max Clip系统

此系统采用专用夹具和高度工程化的散热器,可节省装配时间和成本,同时提高散热性能。

了解更多...

LED散热器

独特设计的LED散热器适用于所有主要光引擎制造商,可与SynJets®配对,实现高性能、可靠、轻量级散热。

了解更多...

铲齿翅片

铲齿工艺能够实现更高的翅片密度和翅片纵横比,同时使单件式散热器保持与胶粘或钎焊相媲美的完整性和热性能。可提供标准铜材以及定制的铲齿翅片散热器。

了解更多...

胶粘翅片

翅片通过环氧树脂粘合或是焊接、钎焊到挤压或铸造底座中,以实现更高的翅片纵横比和翅片密度,从而极大地改善了散热器的热性能。

了解更多...

折叠翅片

翅片被折叠成独特的几何形状以最大限度地增加表面积,进而实现最高的热传递性能。翅片可以单独购买,或是作为散热系统的一部分,例如在换热器内或散热器上。

了解更多...

卡扣式翅片

卡扣式翅片工艺能够在实现高翅片纵横比的同时提供更大的设计灵活性。卡扣式翅片在大批量生产中极具成本效益。

了解更多...

钎焊散热器

作为一种胶粘翅片散热器,与环氧树脂胶粘翅片相比,钎焊散热器拥有更出色的结构完整性和热性能。Aavid提供多种钎焊功能,包括CAB和真空。

索取报价…

压铸散热器

铸造工艺能够在由单件金属构造的复杂几何形状中实现近净零件,从而不产生额外的热阻。Aavid能够同时采用高压压铸和高密度压铸工艺。

了解更多...

风扇/散热器组合

风扇、散热器和界面材料预先组装成完整的散热解决方案,可以轻松连接到您的电路板或设备上。

了解更多...

高级底座选项

凭借诸多独有的制造能力和技术,Aavid工程师能够在不增容的情况下改善散热器的性能。

了解更多...