胶粘翅片散热器

胶粘翅片散热器是带开槽底座的组件,各个翅片被粘合至凹槽中。这种类型的散热器构造可实现更高的翅片密度和翅片纵横比,从而通过表面积的增加极大地改善了热性能。

胶粘翅片类型可以采用多种方法构建。沟槽底座可采用挤压、压铸或机械加工等方法。翅片则可通过卷材冲压成型或者从薄板坯料上切割下来。翅片和底座通过环氧树脂、钎焊或焊接连接在一起。

用于粘合的环氧树脂采用特殊配方,具有较高的导热性,但钎焊可提供更好的结构完整性和最佳的热性能。Aavid采用各种钎焊技术,包括CAB、真空和浸渍钎焊。任何包含铜部件的胶粘翅片散热器组件都必须采用焊接或钎焊。

借助Aavid广泛多样的标准挤压底座和标准切割铝制翅片组合,我们能够快速设计和制造半定制环氧树脂胶粘翅片解决方案,以及完全定制的采用胶粘或钎焊翅片类型的散热器和系统。

联系我们

应用

  • 热电模块
  • 不间断电源(UPS)
  • 变速电机控制
  • 交流焊接开关
  • 功率整流设备
  • 激光电源
  • 牵引驱动器

优势/特性

  • 降低工具成本
  • 气流长度无限制
  • 改善热性能
  • 宽泛的材料和加工选项

Aavid定制解决方案选项

  • 翅片密度达每英寸100+
  • 材料:铝、铜、SS、铬镍铁合金
  • 翅片材料可以不同于底座材料
  • 翅片厚度通常为0.010"至0.080"(可根据需要提供其他厚度)
  • 根据所需的耐热性,采用钎焊、焊接或热环氧树脂粘合
  • 在没有后加工的情况下,可以轻松地使翅片变成不均匀的几何形状