CPU散热器

推荐用于冷却FCLGA3647封装中Intel® Xeon®处理器的散热解决方案。产品系列包括专为具有低阻抗或高功耗的1U或2U应用而设计的散热器。适用于以下处理器:

  • Platinum 8xxxx处理器
  • Gold 6xxxx处理器
  • Gold 5xxxx处理器
  • Silver 4xxxx处理器
  • Bronze 3xxxx处理器


  • 制造选项包括挤压和卡扣式翅片类型以及集成热管和铜板,能够以更小的外形尺寸实现卓越的冷却性能。即装即用的散热器提供专门配制的导热硅脂,适用于Intel®应用和硅脂屏蔽罩。

    *Intel和Xeon是Intel Corporation或其子公司在美国和/或其他国家/地区的商标。



    下载CPU散热器产品系列数据表

    联系我们

    优势/特性

    • 利用高密度翅片制造来增大表面积并缩小解决方案尺寸,从而实现最佳性能。
    • 纤薄的翅片几何结构有助于降低压降、改善系统气流并降低风扇成本。
    • 经过专门设计,能够满足所有Intel标准和要求,包括安装硬件、刚度和性能。
    • 精心配制的专用导热硅脂,预先涂抹在底座上并采用单独的硅脂屏蔽罩进行保护,可实现卓越性能。
    • 预装配有固定安装硬件,可随时根据说明标签进行安装。
    • 精确的表面平整度和高性能导热硅脂确保最小的界面热阻。