铝挤散热器

铝挤是最普及、最具成本效益的散热器制造方法之一。Aavid拥有世界上最广泛的挤压散热器型材产品组合及超过5,000种模具规格。

Aavid铝挤散热器型材范围从简单的平板散热片结构到经优化冷却性能的复杂几何形状,既可用于自然对流,也可与风扇配套进行强制对流。此外还包括许多用于Aavid Max Clip系统的特殊几何形状和沟槽。与Aavid Max Clip配合使用,可提高散热性能,同时节省安装和装配时间及费用。此外,Aavid铝挤件还使用合金6063和6061来提高导热性。为进一步优化散热器的性能,可对热管进行机加工并安装到底座内。

购买铝挤散热器 联系我们

铝挤散热器选项

可购买各种形式的挤型:
  • 按图加工/生产:
  • 按客户规格进行切割和加工
  • 按件定价
  • 按客户要求定长切割:
  • 客户定义的长度
  • 定长切割为+/- 0.015;可提供更严格的公差,请注明
  • 按件定价
  • 客户指定的成品原料和半成条:
  • 工厂长度(通常为8英尺)或一半长度(通常为4英尺)的棒材
  • 按每英尺定价
  • 仅可提供半成品

能力

可提供其他制造能力:
  • 倒角
  • 冲孔
  • 扩孔
  • 切割(锯切)
  • 打磨
  • 去毛刺(自动化)
  • 开槽
  • 钻孔(CNC)
  • 加工(EDM)
  • 环氧粘合
  • 冲压(高速)
  • 环氧隔离
  • 攻丝
  • 飞刀切削
  • 滚磨
  • 铣削(CNC)
材料:
  • 铝6063-T5,k = 201 W/mK(最常见)
  • 铝6061-T5,k =167 W/mK
尺寸:
最大宽度: 3.93 - 27.5 in.(100 - 700 mm)
最大翅片高度: 2.36 - 3.50 in.(60 - 89 mm)
最大翅片比率: 16:1(某些情况下可能达到20:1)
最大底座厚度: 0.355 - 1 in.(9 - 12.7 mm)
最小底座厚度: 0.059 - 0.236 in.(1.5 - 6mm)
最小翅片厚度: 0.020 - 0.071 in.(0.5 - 1.8 mm)
注意事项和建议:
  • 尺寸限制取决于挤压模具尺寸以及整体型材设计
  • 定制挤压件采用标准的商业挤压公差
  • 现有工具可提供快速原型和短期零件制造
 

精加工选项

精加工选项包括:
  • 阳极氧化
  • 涂漆
  • 碱性蚀刻
  • 丝网印制
  • 铬酸盐处理(符合RoHS标准)
  • 水洗
  • 将任何Aavid挤压型散热器与Aavid热界面材料和风扇相结合,即可获得完整可靠的冷却解决方案。

在线购买挤压件

如需产品信息或购买产品,请点击下面的零件号。

60400   60550   60600   60925   60965   61150   61285   61325   61590   61625
61775   61820   61875   62165   62280   62480   62970   63155   63215   63265
64300   65490   68255   70660   78770   62160   64245   66340   60050   60055
60065   60085   60105   60130   60245   60255   60315   60320   60330   60500
60755   60780   61140   61245   61760   62310   63005   63010   63130   63140
63620   67075   78925   79075   80400   60060   60180   60265   60525   60650
60810   61015   61175   61270   61435   61510   61570   61965   62100   62450
62905   64730   65875   65930   66645   66975   67170   68360   69360   61535
78895   78915   81255   81955   60095   60140   60215   60230   60250   60340
60485   60520   60560   60585   60595   60660   60765   60815   60955   60975
60995   61070   61075   61080   61085   61090   61155   61215   61290   61315
61520   61555   61565   61585   61605   61610   61665   61745   61780   61785
61790   61830   61895   61915   61945   61995   62000   62035   62155   62180
62185   62200   62230   62285   62325   62335   62440   62470   62500   62510
62560   62600   62620   62645   62650   62655   62725   62745   62750   62805
62890   62925   62935   62995   63120   63135   63340   63400   63455   63480
63565   63745   63840   63925   64225   64315   64360   64500   64635   64640
64675   64690   64795   64800   64870   65035   65060   65245   65250   65325
65330   65340   65350   65445   65515   65525   65535   65615   65715   66365
66450   66675   66880   67490   67590   67605   67620   67655   67895   67995
68265   68295   68855   68995   69180   69200   69800   69945   69960   70035
70165   70400   70440   70665   70675   70680   70920   71000   71145   66690
71350   71395   71700   72085   72225   72355   72385   72545   72785   72845
73265   73980   74415   74645   74765   75235   75440   75790   75965   75720
76125   76525   76535