折叠翅片散热器

Aavid折叠翅片产品组合包括逾3,000种专为高传热而制造的不同配置。与挤压散热器和其他制品相比,折叠翅片可提供更大的表面积和更高的设计灵活性。这些翅片可以单独购买,作为定制散热器的一部分进行粘合或钎焊,或是用于换热器等散热系统。


联系我们

优势/特性

构成材料:

  • 铝-碳钢合金
  • 镍铜合金
  • 铬镍铁合金
  • 镍合金
  • 不锈钢

设计配置:

  • 定制平顶
  • 长矛式错列
  • 百叶窗式
  • 多百叶窗式
  • 圆顶
  • 波浪形或褶皱式

可用的辅助工序:

  • 阳极氧化清洁
  • EDM(电火花加工)

普通单位尺寸范围:

  • 翅片密度为4 - 36个翅片/英寸
  • 高度范围为0.030in.(0.76mm)到2.00in.(50.8mm)
  • 厚度自0.001in.(0.025mm)起