铲齿翅片散热器

铲齿翅片散热器提供经过高度优化的冷却性能,因为它们支持更高的翅片密度,但没有可能阻碍传热的界面接头。与胶粘或钎焊散热器不同,铲齿散热器由单件材料制成,因此在底座与翅片之间没有热阻。它们的制造方式为:首先,精确切割底座顶部并将其折叠起来,然后以固定的间距重复此过程来制造翅片。

铲齿工艺可实现较高的翅片密度和薄翅片散热器几何形状,因此有助于提供最佳的热性能。通过将尽可能多的翅片表面积填充到给定体积中,铲齿翅片散热器能够提供比其他一体结构散热器(例如挤压铝制散热器)更出色的传热性能。与挤压铝相比,铲齿翅片散热器的制造不依赖于昂贵的工具,从而提供更高的设计灵活性。相反,每个翅片使用相同的工具分别进行切割,从而有助于降低加工成本。

此外,还可以使用由铝或铜制成的铲齿散热器,以实现完整的一体式铜解决方案,从而获得极高的散热性能。Aavid标准铜铲齿翅片散热器可提供Shurlock销附件,实现可靠安装和轻松组装。

选购散热器 联系我们

优势/特性

  • 节省加工成本
  • 支持固态铜解决方案
  • 改善热性能

产品功能:

  • 材料:
  • 尺寸:
    • 铝:
      • 翅片厚度:0.012 - 0.039in.(0.3 - 1 mm)
      • 最大流动长度:8.163in.(200 mm)
      • 最大高度:0.408 - 2.449in.(10 - 60 mm)
      • 最大翅片间隙:0.016 - 0.020in.(0.4 - 0.5)
    • 铜:
      • 翅片厚度:0.006 - 0.030(1.5 - 0.75mm)
      • 最大流动长度:5.906in.(150)
      • 最大高度:0.394 - 1.575(10 - 40)
      • 最大翅片间隙:0.008 - 0.020(0.2 - 0.5)
    • 最大翅片密度:50+个翅片/英寸

    设计指南

    • 气流长度受刀具限制
    • 翅片厚度从0.008"起
    • 铝是理想的材料选择
    • 高纵横比(铝)
    • 没有填充材料

    设计说明与建议:

    • 由于散热器是由一整件材料制成的,因此
    • 散热器和底座没有界面热阻
    • 铝提供更高的纵横比
    • 制造工艺强化了在所有翅片尺寸之间
    • 进行权衡