从各种冷水机组泵和连接中挑选,以最好地满足您的系统需求
达到液体冷却系统温度低至 -80°C
与各种工艺流体兼容,具体取决于工作温度。
冷水机组 + 亚环境冷却纸
极端温度循环冷机数据表
循环冷却装置冷却能力的影响因素
循环冷却装置维护
循环冷却装置保护选项
循环冷却装置选项与流体兼容性
选择液体冷却系统
冷却装置温度控制
低温再循环冷水机组旨在保持工艺流体温度稳定,在从 -80°C 到 90°C 或 4°C 到 200°C 的各种目标冷却剂温度。
我们的低温冷水机组可以使用磁耦合齿轮泵或涡轮泵进行设计。冷水机组可安装内部加热器,以保持高于环境的温度。泵具有双电压选项,使冷水机组能够轻松地从 60 Hz 切换到 50 Hz。
通过使用现场测试和耐用的组件,低温度和极端温度再循环冷水机组即使在标准冷水机组(包括 2 年保修)等要求最苛刻的应用中也提供高可靠性。
Aavid 工程团队可满足特定客户要求,以适应不同的工艺流体、性能规格、电子和控制、用于集成的尺寸和硬件规格以及法规和认证合 规。
查看我们的冷和冷却系统维修工具页面,了解软件和手动下载。
我们支持我们的液体冷却系统,并期望它们多年来为您可靠地运行。要实现这种长期、可靠的性能,确实需要定期维护,以确保最佳性能。
我们响应客户支持需求,包括备件履行、系统服务和维修解决方案。全球可用的服务操作和工厂认证的技术人员提供快速、有效且经济实惠的服务,以最大限度地减少系统维护停机时间。
要了解有关材料和解决方案的更多信息,请单击下面的箭头
设施水温范围:5°C 至 35°C(41°F 至 95°F)
电气(安培): 208-230 V, 3 相, 60 Hz 或 200-220 V, 3 相, 50 Hz
找不到您的零件编号?请告诉我们,以便我们提供帮助!
有疑问?我们随时可以提供帮助!