冷却液分配单元 (CDU) 高容量服务器冷却

为什么要使用冷却剂分配单元?

博伊德的冷液分配装置 (CDUs) 有助于降低数据中心的总拥有成本。CDUs 大小合适,专为特定应用定制配置,这意味着超大规模计算系统在需要时获得系统所需的精确、最佳的冷却性能。

在行冷却液分配单元 (CDU) 中

独立式行内 CDU 设计用于管理超大规模计算和数据中心环境中的高热负荷。

在机架冷却液分配单元中

机架式CDU设计用于集成到服务器机箱中,并将冷却液分配到一系列服务器或热源。

冷却液分配单元组件

CDU 组件通常包括机架歧管、后门热交换器和/或用于实现完整液体冷却系统功能的储液罐泵送单元 (RPU)。
装饰图标

更环保的冷却

切换到液体冷却时,数据中心的碳排放量平均减少30%。

装饰图标

降低数据中心运营成本

更高效的冷却系统可降低数据中心的能源需求和成本。

装饰图标

最大化计算密度

紧凑、高热密度的冷却系统为机架设计开辟了更多的设计空间。

冷却液分配单元 (CDU) 内部有什么?

如何冷却数据中心?液体冷却系统解决方案

标准博伊德冷却分配装置

系统 类型 额定制冷量 标准工艺温度 温度稳定性 环境温度范围 尺寸(宽 x 深 x 高) 典型行业 数据表
2U 基民盟 液-液 15千瓦 25° 至 50°C
(77° 至 122°F)
+/- 1 °C 5°C 至 45°C
(41° 至 113°F)
483 x 794 x 85.5毫米
(19.02 x 31.26 x 3.37英寸)
企业 2U L2L CDU 数据表
4U 基民盟 液-液 60 千瓦 25° 至 50°C
(77° 至 122°F)
+/- 1.5 °摄氏度 5°C 至 45°C
(41° 至 113°F)
450 x 982 x 175毫米
(17.72 x 38.66 x 6.89英寸)
企业 4U L2L CDU 数据表
10U 基民盟 液-气 32 千瓦 25° 至 50°C
(77° 至 122°F)
+/- 1 °C 10° 至 45°C
(50° 至 113°F)
535 x 982 x 440毫米
(21.06 x 38.66 x 17.32英寸)
企业 10U L2A CDU 数据表
行中 CDU 液-液 305 千瓦 20° 至 41°C
(68° 至 106°F)
+/- 2 °C 5°C 至 45°C
(41° 至 113°F)
600 x 1000 x 1885毫米
(23.6 x 39.4 x 74.2英寸)
企业 行内 L2L CDU 数据表
MCS20 - 独立 液-气 1.3 千瓦  55°C
最高 (131°F)
    439 x 384 x 338毫米
(17.3 x 15.1 x 13.3英寸)
工业 MCS20 数据表
MCS30 - 独立 液-气 2.1 千瓦  55°C
最高 (131°F)
     439 x 384 x 338毫米
(17.3 x 15.1 x 13.3英寸)
工业 MCS30 数据表
MCS40 - 独立 液-气 2.4 千瓦  55°C
最高 (131°F)
  5°C 至 40°C
(41° 至 104°F)
381 x 381 x 610毫米
(15 x 15 x 24 英寸)
工业 MCS40 数据表
MCS50 - 独立 液-气 3.5 千瓦 10°C 至 60°C
(50°F 至 140°F)
5°C 至 40°C
(41° 至 104°F)
381 x 381 x 610毫米
(15 x 15 x 24 英寸)
工业 MCS50 数据表
LCS20 液-液 20 千瓦 10°C 至 35°C +/- 0.5 °摄氏度 5°C 至 40°C
(41°F 至 104°F)
543 x 705 x 810毫米
(21.4 x 27.8 x 31.9英寸)
工业 LCS20 数据表

Boyd 服务器冷却系统的可靠现场性能

冷液分配装置是确保液体冷却服务器满足或超过使用寿命的基本组件。除了智能流量、压力和温度控制外,还集成到智能控制器、自动诊断、警告和故障排除中,从而管理服务器冷却系统的性能。先进的系统控制可响应峰值需求,同时在非峰值操作期间保持经济高效,并在问题发生前防止问题发生。带360度旋转头的盲插快速接头使维修数据服务器冷却系统快速,以最大限度地减少维护停机时间。

数十年来可靠的现场性能使 Boyd 能够微调液冷服务器中的系统设计,使其具有经过验证的热可靠性和无泄漏性能,从而实现最佳数据中心冷却。这些全液体冷却系统将冷却液分配到一系列服务器机箱中,这些服务器机箱能够连接到现有的设施冷却系统或设计为完全独立的。当服务器或机箱的热负荷超过传统风冷系统所能达到的速度时,CDU 为行内和服务器机架冷却提供更高的热性能。机架内冷却液分配单元配置可用于 2U 和 4U 空间,并具有冗余泵设计、动态无冷凝控制、自动冷却液补充、用于待机操作的旁路回路和自动泄漏检测。液冷服务器消除了数据中心冷却系统中对笨重的散热器,风扇盘和组件的需求,这些组件会产生严重的环境噪音污染并消耗更多能源。

询价

冷液分配装置灵活性和节省空间的好处

在服务器冷却系统中,集成 CDUs 可实现更高的处理功率密度,实现更安静的操作和更高效的自然资源利用。将机架内 CD 直接集成到设施水或设施级冷却系统中,用于直接机架服务器冷却或设计自成一体的内排冷却,为液冷服务器提供下一级灵活性。利用 CDU 冷却能力冷却机架、机箱或叶片,甚至冷却到处理器或硅。CDUs 可设计为集成到现有数据中心或机箱配置中。

 

排式冷却和机架服务器冷却的灵活性和节省空间优势可能使数据中心和机箱设计人员能够完全重新思考占地面积配置机会,以最大限度地提高功率密度。Boyd 机架内和排式 CDUS 设计为可满足 IEC62368-1,并经过测试可承受 3 倍的最大工作压力。所有新的子组件设计都要经过严格的最大压力测试,以确保可靠的数据和服务器冷却系统。可靠性测试包括热循环、最小/最大存储和包装测试。

液-液冷却分配装置 (L2L CDU)

液到液CDU需要设施水来去除机架和行设备的热量,但具有一系列好处,可以抵消增加的系统复杂性。液冷数据中心通过更高的液体热容量提供更高的能源效率,这需要更少的能量来去除和消散更多的热量。液体冷却可以取代风扇和鼓风机的过度噪音和振动,从而提高数据完整性和工作场所安全性。这些液体冷却系统可实现更小的占地面积和更低的总拥有成本,是人工智能和高级分析、区块链和加密货币、大型机和游戏服务器以及超级计算机应用的理想选择。

虽然液冷数据中心利用 L2L CDU 提供响应迅速的高容量冷却,但也存在额外的设计和项目挑战。从防漏、额外的资本支出、安装和培训成本、主机代管和数据中心架构师,他们必须根据这些项目要求,将收益放在空气冷却之上。Boyd 的液对液冷却液分配装置的设计和制造旨在降低潜在风险,从而实现液体冷却的最大好处。

黑色机架式 4U 液体到液体冷却液分配单元
黑色机架式 10U 液体到空气冷却液分配单元

液冷到空冷分配装置 (L2A CDU)

许多设施不是为系统范围的液体冷却而设计的,因此液体到空气冷却剂分配单元可以提供液体冷却的好处,而无需全面实施设施水。L2A CDU 可为高输出 IT 设备提供局部液体冷却,但利用数据中心的空调来散热服务器机架或行。液-气CDU通过成熟的风冷数据中心和成熟的无泄漏液冷板和液态系统技术,最大限度地提高了冷却能力。通过利用现有的数据中心冷却系统,液体到空气冷却剂分配单元可以最大限度地减少热管理设备和安装成本,但仍能提供单独使用空气的更高容量的冷却。

有疑问?我们随时可以提供帮助!