机架内冷却剂分配单元

图像

改进性能

智能控制和传感器峰值,对可变高性能的需求达到峰值。

图像

成本效益高

集成的 CDU 可最大限度地减少或消除浪费、维护成本和停机时间,从而降低总拥有成本。

图像

高度可定制

模块化 CDU 基础设计在独特的客户设备尺寸、配置和性能规格中定制,以实现最大性能。

优化后可高效无缝地集成到大功率设备中

机架内 CDUS(冷却剂分配单元)得到优化,以便高效和无缝地集成到大型大功率设备中,如数据中心服务器底盘或医疗成像设备。机架内 CDUs 将冷却剂在大型大功率设备中分发到一系列热源(服务器、处理器或其他高热量子系统)。将此服务器机架冷却与冷板定制集成,旨在通过加工定制几何和天际线最大限度地与热源接口,以便最大限度地将热量传输到液体冷却系统。机架内 CDU 配置为标准 4U 云数据中心服务器配置或标准医疗和工业模型的通用尺寸。在更换传统空气冷却系统时,它们能够在同一设计足迹下获得更大的功率和计算密度,从而解锁更高的性能水平、更高的可靠性和安全的操作。

 

询价

如何冷却数据中心?液体冷却系统解决方案

专为最大性能而设计

服务器机架冷却易于使用,安装说明很简单,如完成液体循环、填充液体储罐和翻转开关。这些系统提供了在经济高效且可靠的包装中升级为液体冷却的快速选项,并且可以完全自成一体或集成到可用的设施冷却系统中。

Boyd 的优势在于拥有具有凝聚力、重叠的热技术组合,使液体、浸入式、双相和空气冷却技术能够共存。我们设计模块化的 CDU 基础,旨在根据客户的精确性能需求进行定制和微调,为每个定制应用充分利用我们丰富的创新技术。您不必调整设备设计以适应标准的 CDU,我们将在您独特的应用程序内自定义您的 CDU 设计,以获得最大的性能。

标准博伊德冷却分配装置

系统 类型 额定制冷量 标准工艺温度 温度稳定性 环境温度范围 尺寸(宽 x 深 x 高) 典型行业 数据表
2U 基民盟 液-液 15千瓦 25° 至 50°C
(77° 至 122°F)
+/- 1 °C 5°C 至 45°C
(41° 至 113°F)
483 x 794 x 85.5毫米
(19.02 x 31.26 x 3.37英寸)
企业 2U L2L CDU 数据表
4U 基民盟 液-液 60 千瓦 25° 至 50°C
(77° 至 122°F)
+/- 1.5 °摄氏度 5°C 至 45°C
(41° 至 113°F)
450 x 982 x 175毫米
(17.72 x 38.66 x 6.89英寸)
企业 4U L2L CDU 数据表
10U 基民盟 液-气 32 千瓦 25° 至 50°C
(77° 至 122°F)
+/- 1 °C 10° 至 45°C
(50° 至 113°F)
535 x 982 x 440毫米
(21.06 x 38.66 x 17.32英寸)
企业 10U L2A CDU 数据表
行中 CDU 液-液 305 千瓦 20° 至 41°C
(68° 至 106°F)
+/- 2 °C 5°C 至 45°C
(41° 至 113°F)
600 x 1000 x 1885毫米
(23.6 x 39.4 x 74.2英寸)
企业 行内 L2L CDU 数据表
MCS20 - 独立 液-气 1.3 千瓦  55°C
最高 (131°F)
    439 x 384 x 338毫米
(17.3 x 15.1 x 13.3英寸)
工业 MCS20 数据表
MCS30 - 独立 液-气 2.1 千瓦  55°C
最高 (131°F)
     439 x 384 x 338毫米
(17.3 x 15.1 x 13.3英寸)
工业 MCS30 数据表
MCS40 - 独立 液-气 2.4 千瓦  55°C
最高 (131°F)
  5°C 至 40°C
(41° 至 104°F)
381 x 381 x 610毫米
(15 x 15 x 24 英寸)
工业 MCS40 数据表
MCS50 - 独立 液-气 3.5 千瓦 10°C 至 60°C
(50°F 至 140°F)
5°C 至 40°C
(41° 至 104°F)
381 x 381 x 610毫米
(15 x 15 x 24 英寸)
工业 MCS50 数据表
LCS20 液-液 20 千瓦 10°C 至 35°C +/- 0.5 °摄氏度 5°C 至 40°C
(41°F 至 104°F)
543 x 705 x 810毫米
(21.4 x 27.8 x 31.9英寸)
工业 LCS20 数据表

主要行业

云计算

  • 边缘计算中心冷却系统
  • 云数据中心服务器和机箱
  • 展开…

    工业

  • 电源冷却
  • 电源转换冷却
  • 过程自动化系统
  • 安全检查
  • 展开…

    医疗

  • 样品测试设备冷却系统
  • 诊断系统
  • 医疗激光器
  • Mri
  • 展开…

    相关产品

    有疑问?我们随时可以提供帮助!