用于数据中心冷却的冷却液分配单元 (CDU)
冷却液分配单元 (CDU) 用于冷却、分配和调节液体冷却系统中的流体。通过优化单个组件及其协同工作方式,Boyd在密集的体积中构建高效,高容量的CDU。
更环保的冷却
改用液冷时,数据中心碳排放量平均减少 30%
工业技术系统
通过智能、可靠的液体冷却延长设备使用寿命
医疗设备
确保可靠的医疗诊断和测试设备性能
降低数据中心运营成本
更高效的液体冷却系统可降低数据中心的能源需求和成本
人工智能和数据中心冷却
通过更密集、更高性能的液体冷却系统加速实现可靠、可持续、先进的性能
最大化计算密度
紧凑、高热密度的数据中心冷却系统为更多设备开辟了更多设计空间
如何用机架内液体冷却系统冷却数据中心
(查看文字实录)
如何冷却数据中心?液体冷却系统解决方案
(查看文字实录)
冷却液分配单元有什么作用?
冷却液分配单元是确保液冷系统达到或超过使用寿命预期的重要组件。集成到智能控制器中的操作逻辑与智能控制相结合,可管理服务器和数据中心冷却系统的性能。智能控制可响应峰值需求,同时在非峰值操作期间保持经济高效,并在问题发生之前预防问题。通过 360 个旋转接头快速断开盲插,使维修数据中心冷却系统变得快速,从而最大限度地减少维护停机时间。
冷却液分配单元如何工作?
冷却液分配单元包含一个泵,该泵通过管道或通道网络循环冷却液,将其分配到各种组件,如服务器、处理器或需要冷却的大型高功率设备中的其他高热量组件。CDU 还可能包含阀门、过滤器和其他组件,用于控制和监控冷却液流量。
为什么使用冷却液分配单元?
随着计算芯片功率的提高,液冷成为取代传统风冷的必要冷却技术。Boyd的CDU是最先进的冷却系统,可在给定体积内以更高的功率和计算密度以及更高的能源效率最大限度地提高冷却能力。液冷服务器无需在数据中心冷却系统中使用笨重的散热器和响亮的风扇托盘,这些散热器和风扇托盘会造成严重的环境噪声污染并消耗更多能源,因此CDU消除了数据中心的过度噪音和振动,以提高数据完整性和数据中心工作场所的安全性,同时减少能源使用。CDU 将 IT 设备的安全包装密度提高到机架中。
冷却液分配单元挑战
液体冷却提供响应迅速的高容量冷却,但也带来了额外的设计和项目挑战。从防漏、额外的资本支出、安装和培训成本,系统架构师必须权衡性能和可持续性优势与这些项目要求,而不是空气冷却。Boyd的冷却液分配单元的设计和制造旨在降低潜在风险,以实现液体冷却的最大优势。
为什么使用博德的冷却液分配装置?
Boyd的CDU降低了数据中心的总拥有成本和能源需求。针对特定应用进行适当大小和定制配置的 CDU 意味着超大规模计算系统在环境更可持续的数据中心需要时,可以获得系统所需的精确、最佳冷却性能。
全液体冷却系统:将CDU与其他热技术集成
将服务器机架冷却系统中的 CDU 与定制设计的冷板集成,通过机加工的自定义几何形状和天际线最大限度地提高与 CPU 和 GPU 的接口,从而最大限度地将热量传递到液体冷却系统。利用高可靠性歧管将液体安全地引导到整个服务器机架。
Boyd的冷却液分配单元灵活性和节省空间的优势
在服务器冷却系统中,集成 CDU 可实现更高的处理功率密度,这意味着每个数据中心机架中可以容纳更多服务器。将 CDU 直接集成到设施水或设施级冷却系统中,以实现直接机架式服务器冷却,或设计独立冷却,为液冷服务器提供更高水平的灵活性。利用 CDU 冷却能力来冷却机架、机箱、刀片式服务器,甚至冷却处理器或芯片。CDU 可以设计为集成到现有的数据中心或机箱配置和基础架构中。
使用可靠的博伊德CDU进行更密集的处理或更小的设备
灵活性和节省空间的优势可以使数据中心和服务器机架设计人员完全重新考虑占用空间配置机会,以最大限度地提高功率密度。Boyd CDU 的设计符合 IEC62368-1 标准,并经测试可承受 3 倍的最大工作压力。所有新的子组件设计都经过严格的最大压力测试,以确保可靠的数据和服务器冷却系统。可靠性测试包括热循环、最小/最大存储和包装测试。
企业解决方案
在我们的交互式 3D 工具中,深入了解 Boyd 用于数据中心、超大规模计算和其他基于机架的解决方案的解决方案组合的广度。
可靠的博伊德CDU现场性能
数十年可靠的现场性能使Boyd能够微调液冷服务器的系统设计,具有经过验证的热可靠性和无泄漏性能,以实现最佳的数据中心冷却。CDU 具有冗余泵设计、动态无冷凝控制、自动冷却液补充、用于待机操作的旁路回路和自动泄漏检测。
标准Boyd冷却分配装置
系统 | 类型 | 额定制冷量 | 标准工艺温度 | 温度稳定性 | 环境温度范围 | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 典型行业 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2U 基民盟 | 液-液 | 15千瓦 | 5°C 至 45°C (41° 至 113°F) | +/- 1 °C | 5°C 至 50°C (41° 至 122°F) | 918 x 480 x 85.5毫米 (36.14 x 18.89 x 3.37英寸) | 企业 | 2U L2L CDU 数据表 |
4U 基民盟 | 液-液 | 80 千瓦 | 25° 至 60°C (77° 至 140°F) | +/- 1.5 °摄氏度 | 5°C 至 45°C (41° 至 113°F) | 982 x 450 x 175 毫米 (38.66 x 17.72 x 6.89英寸) | 企业 | 4U L2L CDU 数据表 |
10U 基民盟 | 液-气 | 32 千瓦 | 25° 至 50°C (77° 至 122°F) | +/- 1 °C | 10° 至 45°C (50° 至 113°F) | 982 x 538 x 440毫米 (38.66 x 21.18 x 17.32英寸) | 企业 | 10U L2A CDU 数据表 |
行中 CDU | 液-液 | 305 千瓦 | 20° 至 49°C (68° 至 120°F) | +/- 2 °C | 5°C 至 40°C (41° 至 104°F) | 600 x 1885 x 1000毫米 (38.66 x 21.18 x 17.32英寸) | 企业 | |
MCS20 - 独立 | 液-气 | 1.3 千瓦 | 55°C 最高 (131°F) | 15.5°C 至 27°C (60°F 至 80°F) | 439 x 384 x 338毫米 (17.3 x 15.1 x 13.3英寸) | 工业 | MCS20 数据表 | |
MCS30 - 独立 | 液-气 | 2.1 千瓦 | 55°C 最高 (131°F) | 15.5°C 至 27°C (60°F 至 80°F) | 439 x 384 x 338毫米 (17.3 x 15.1 x 13.3英寸) | 工业 | MCS30 数据表 | |
MCS40 - 独立 | 液-气 | 2.4 千瓦 | 55°C 最高 (131°F) | 5°C 至 40°C (41° 至 104°F) | 381 x 381 x 610毫米 (15 x 15 x 24 英寸) | 工业 | MCS40 数据表 | |
MCS50 - 独立 | 液-气 | 3.5 千瓦 | 55°C 最高 (131°F) | 5°C 至 40°C (41° 至 104°F) | 381 x 381 x 610毫米 (15 x 15 x 24 英寸) | 工业 | MCS50 数据表 | |
LCS20 | 液-液 | 20 千瓦 | 10°C 至 60°C | +/- 0.5 °摄氏度 | 5°C 至 40°C (41°F 至 104°F) | 543 x 705 x 810毫米 (21.4 x 27.8 x 31.9英寸) | 工业 |
使用设施水进行高冲击冷却
液体到液体CDU需要设施用水来去除机架和行设备的热量,但具有一系列好处,可以抵消增加的系统复杂性。全液冷数据中心通过整个数据中心中液体的更高热容量最大限度地提高能源效率。这些液体冷却系统可实现更小的占地面积和更低的总拥有成本,是人工智能和高级分析、区块链和加密货币、大型机和游戏服务器以及超级计算机应用的理想选择。
液冷到空冷分配装置 (L2A CDU)
自给式液体冷却系统
许多设施不是为系统范围的液体冷却而设计的,因此液体到空气冷却剂分配单元提供了液体冷却的好处,而无需全面实施设施水。L2A CDU 利用数据中心空调从服务器机架或服务器行散热,为高输出 IT 设备实现局部液体冷却。液体-空气CDU最大限度地提高了已建立的风冷数据中心的冷却可能性,最大限度地减少了热管理设备和安装成本,并以比单独空气更高的容量进行冷却。
机架内冷却液分配单元
经过优化,可高效无缝集成到高功率器件中
机架内 CDU 经过优化,可高效无缝地集成到大型高功率设备中,如数据中心服务器机箱或医疗成像设备。机架内 CDU 配置为标准 2U 和 4U 云数据中心服务器配置或标准医疗和工业型号的通用尺寸。
专为实现最佳性能和高效安装或维护而设计
服务器机架冷却易于使用,CDU 安装说明非常简单,只需完成液体回路、填充储液罐和翻转开关即可。这些系统以经济高效且可靠的包装快速升级到液体冷却,并且可以完全独立或集成到可用的设施冷却系统中。
行内冷却,实现更高的功率和计算密度
行内 CDU 是安装在一排服务器机架旁边的全机架大小的冷却液分配单元,可提供高效的数据中心冷却。排内 CDU 在二次冷却侧的闭环系统中循环冷却液,并在一次排热侧利用设施水。排内CDU的散热能力在600-800KW的规模上,散热足以冷却5-6个大功率服务器机架。
有疑问?我们随时可以提供帮助!