液体冷却系统

模块化或完全定制的液体冷却,经过优化,可改善冷凝体积的散热。


快速请求


返回环境液体冷却系统

液体冷却系统

产品详细信息 主要行业 相关产品

液体具有高传热能力,可以快速有效地去除和散热。这使得液体冷却系统 (LCS) 能够利用液体和优化的系统组件(如泵、压缩机或冷板)来冷却高功率密度设备,比相同体积的空冷系统更高效。

液体冷却系统的三个最常见的组件包括液体冷板或液体冷却外壳/机箱、泵或压缩机以及热交换器,用于吸收源中的热量、快速去除热量并安全消散。Aavid,博伊德公司热事业部,专门从事液体系统的工程和生产,以及完全优化的单个热和密封部件。

Aavid 提供最广泛的冷板制造和结构目录,包括 CAB 和真空钎、高接触™管、扩展表面和高热传递鳍芯以及微通道。定制 Aavid 换热器功能还包括各种钎焊、焊接和加工选项,以及数百种优化的传热散热片结构。Aavid 工程师将这些功能与 Boyd 密封和软管选项、知识渊博的泵、连接和其他组件选择以及数十年的液体冷却系统设计专业知识相结合,以开发可靠、高性能的液体冷却系统以满足所有应用要求。

多年来,Aavid 已为各种应用开发液体系统,包括液体系统,该系统旨在为小型、敏感设备消散几瓦,可承受大量热负荷, 高达数千瓦液体冷却系统。系统通常包括设计灵活的或盲配的组件,这些组件支持热插拔卡更换,便于维护和修理。系统还可以包括组件或技术来扩展性能,如护带器或专有的 Aavid Hi-接触™过程,以改善热接触。



Have questions? We're ready to help!