极温循环冷却装置

在各种目标冷却液温度下保持流体温度稳定性

返回液体冷却

极温循环冷却装置

产品详细信息 主要行业 相关产品

极端温度循环式冷机设计用于在 -80°C 至 90°C 或 4°C 至 200°C 的各种目标冷却液温度下保持工艺流体温度稳定性。

我们的极热冷机可采用磁耦合齿轮泵或涡轮泵进行设计。冷机可安装内部加热器,以保持高于环境的温度。泵具有双电压选项,使冷水机组可以轻松从 60 Hz 切换到 50 Hz。

通过使用经过现场测试且经久耐用的组件,极端温度循环式冷机即使在最苛刻的应用中也能提供高可靠性,包括 2 年保修。

Aavid 工程团队可满足特定客户要求,以适应不同的工艺流体、性能规格、电子和控制、用于集成的尺寸和硬件规格以及法规和认证合 规。

查看我们的冷和冷却系统维修工具页面,了解软件和手动下载。