扁平管式换热器

定制和目录液体到空气冷却解决方案,设计坚固耐用,重量轻

返回液体冷却

扁平管式换热器

产品详细信息 主要行业 相关产品

扁平管式换热器由扁平管组成,具有扩展的表面通道和外部散热片。管通过与流体接触的大型内部表面积提供额外的传热。通过外部散热片的流量经过优化,以最大化传热。专为平管热交换器设计的头歧管可产生低压降,从而能够使用更小、更便宜的泵。这种扁平管和扩展翅片结构使高效、坚固、轻巧的解决方案成为具有挑战性的应用的理想选择。

我们的标准 ES 油冷却器系列采用铝平管换热器,专为高性能而设计,具有较差的传热流体,如油和乙二醇/水 (EGW) 混合物。与竞争型机油冷却器型号相比,我们的机油冷却器每单位体积的热性能高达 2.5 倍。

平管换热器结构可实现许多定制可能性。Boyd 经验丰富的工程团队可以自定义扁平管的宽度、长度和数量,以完全最大化热交换器的可用体积。扁平管的弯曲半径为 6.35 mm(0.25 英寸),允许独特的弯曲换热器进一步集成到您的定制系统中。我们可以添加定制配件、歧管、油漆或阳极阳极,以便实现额外的集成和环境保护。

通过真空钎焊平管换热器,我们为您的液体冷却系统提供清洁、优质和可靠的解决方案。我们最大的钎烤炉尺寸为 3.05 x 0.97 米(10 x 3.2 英尺),使我们能够可靠地生产符合系统要求的大型热交换器解决方案。

有关选择标准热交换器的帮助,请尝试我们的热交换器选择器工具