高容量循环冷却装置

保持严格的温度控制和高达 50kW 的冷却热负载

返回液体冷却

高容量循环冷却装置

产品详细信息 主要行业 相关产品

高容量循环冷机旨在冷却高热负荷,同时保持严格控制的输出温度。

Boyd 的高容量冷机可采用离心泵设计,用于在 0.5°C 内控制温度,也可以设计涡轮泵,这些泵具有更高的压缩机容量,可实现高达 50kW 的最高冷却水平。泵具有双电压选项,使冷水机组从 60 Hz 轻松切换至 50 Hz。

通过使用现场测试和经久耐用的组件,高容量循环式冷机即使在最苛刻的应用中也能提供高可靠性;标准冷水机组,包括2年保修。

标准高容量循环式冷机使用水、基于丙二醇的水溶液 (PGW) 或基于乙二醇的水溶液 (EGW)。

多年来,我们专业的工程团队设计了数千套冷水机组系统,可满足您的特定要求,以适应不同的工艺流体、性能规格、电子和控制、尺寸和硬件集成、法规和认证合规性规范。

查看我们的冷和冷却系统维修工具页面,了解软件和手动下载。