使用液体冷板从表面传递热量

什么是冷盘?

液体冷板负责将高热负荷表面的热量传输到液体冷却系统中使用的液体。这些组件的性能对液体系统的整体有效性至关重要。

扩展曲面

具有中导通道、微通道或扩展表面的高性能冷板,具有滑片或折叠鳍。通常真空钎扎,以便进行清洁和精确的装配。

平管 + MPE

紧凑、薄型铝多端口挤出 (MPE) 冷板。

高接触™压管

Boyd 的高接触™工艺采用专利几何形状,通过经济高效的压管提供更好的传热。

Vortex

高度专业化的几何形状能够在冷板的两侧实现均匀冷却,从而获得更稳定的性能。

冲压 + 吸塑

低轮廓和轻量级替代典型的扩展表面冷板,适用于成本更敏感的应用。通常 CAB 焊接用于高产量生产

标准压管

经济高效的冷板,具有弯曲管技术,可提供高水平的设计灵活性,尤其是安装。

装饰图标

100% 在线测试

可靠、无泄漏的冷板生产了15多年。

装饰图标

轻巧、坚固耐用的性能

高强度、薄型、轻质冷板可最大限度地提高热性能,同时平衡终端设备需求。

装饰图标

优化直接液体冷却接口

定制的冷板天际线和基座最大限度地提高了热源和冷却系统之间的界面,以实现最佳性能。

液冷回路冷板

如何冷却数据中心?液体冷却系统解决方案

液体冷板解决方案电子移动运输

液体冷板 (LCP) 解决方案

为您的特定应用找到合适的冷板

由于液体冷却被广泛用于各种应用,Boyd开发了热管理行业中最广泛的液体冷板设计和制造。

有关帮助选择标准液体冷板,请尝试我们的液冷板选择工具

资源和下载

询价

高效紧凑的冷却,可承受极高的热负荷

Boyd 的全球能力使我们能够开发和生产更高效、更紧凑的冷却,以应对极高的热负荷,同时保持设计灵活性并降低成本。我们提供各种各样的液体冷板设计、功能和功能,以满足不同性能水平、尺寸和成本的应用需求。

有疑问?我们随时可以提供帮助!