液体冷却机箱和外壳

为什么使用液冷底盘和外壳

通过在机箱壁内结合液态流动路径并确保与热源的充分热连接,外壳和机箱可以同时用作结构和热溶液。

液冷机箱与外壳

越来越多的产品正在向具有集成热管理解决方案的外壳和机箱发展。
装饰图标

集成的热性能和结构性能

用作冷板接口的结构外壳可提高液体系统的性能。

装饰图标

降低复杂性

多功能热和机械组件简化了装配和采购要求。

装饰图标

坚固耐用的解决方案,实现最佳性能

高可靠性钎焊液冷外壳可确保在恶劣环境中的高性能。

高性能冷板

博伊德航空解决方案

广泛的能力范围

机箱和外壳内的液体流动路径可以像与结构粘合的管子一样简单,也可以与内部几何结构高度复杂,从而优化液体接触面积、流速和压降。外壳可以利用广泛的功能和制造方法,实现高效、高效的液体冷却解决方案。

询价

制造方法

流行的制造方法包括铝压铸、钣金弯曲、焊接、浸钎焊和真空钎焊。

有疑问?我们随时可以提供帮助!