板鳍换热器利用固体板进行热量从一个流体流路径到传热鳍,然后将热量转移到第二个流体。热转移鳍和板材结构增加了换热器的结构完整性,使其能够承受高压。这种结构类型还可以包含相对较小的换热器体积中的大表面积,这使得它成为具有紧密体积或重量要求的应用程序的紧凑选项。
板鳍换热器结构易于定制,可满足广泛的传热和系统要求。鳍几何形状不仅灵活,而且可以利用各种折叠鳍类型,如圆锥、平锥、长矛、偏移、百叶窗或波浪鳍,以平衡传热、流速和压降。
Boyd 的铝板翅式换热器是定制的,因为每个系统都是独一无二的。我们真空钎布我们的板式热交换器,以实现最大的清洁度、质量和可靠性。通过我们的数控工艺和坚固的夹具,我们确保板翅片之间完全的冶金粘结,确保坚固无泄漏的操作。Boyd 经营多个真空钎焊炉,包括一个可钎焊长达 3.05 米(10 英尺)和 0.97 米(3 英尺 2 英寸)宽的部件。
板鳍换热器可设计用于任何气体、液体和两相流体的组合。我们经验丰富的工程团队仔细选择板和鳍层的数量、板和鳍的大小以及鳍的类型,以获得最佳性能。按规定焊接了多管和安装支架,并可添加任何所需的油漆或涂层(包括符合 MilSpec 要求的涂料)。
有关选择标准热交换器的帮助,请尝试我们的热交换器选择器工具