Image

钎焊板换热器

钎焊板换热器(BHE)是一种紧凑、高效且耐用的液-液换热器。这种换热器由堆叠板钎焊而成,通常采用波纹状设计以增加表面面积和导热。由于采用了高效的逆流设计,钎焊板换热器90%的材料可被用于导热。这种换热器外形比传统的管壳式设计要小80-90%。钎焊板结构打造的换热器坚固、高效且耐用,能够经受恶劣环境的考验。

钎焊材料与板波纹图案可根据不同的工作液体和系统要求进行配置。我们的铜钎焊单元可兼容水、乙二醇基水溶液(EGW)以及其他常见的冷却剂。铜钎焊单元可在高达195°C (383°F)的温度和高达31 bar (450 psig)的压力下工作。镍钎焊板换热器可用于对水、高纯度流体和腐蚀性液体进行去离子化,并在高达350°C (662°F)的温度下和高达16 bar (232 psig)的压力下工作。

要帮助选择标准热交换器,请尝试我们的热交换器选择器工具


快速请求


主要行业

工业

  • 小型HVAC(暖通空调)系统
  • 石化加工
  • 化学加工
  • 食品和饮料制冷系统
  • 液压油冷却
  • 蒸汽加热器和再沸器
  • 冷凝器
  • 展开…

    农业和建筑

  • 液压油冷却
  • 采矿设备
  • 移动HVAC(暖通空调)系统
  • 展开…

    航空航天

  • 油冷却器
  • 冷凝器
  • 蒸发器
  • 展开…

    有疑问?我们随时可以提供帮助!