Image

扁平管式换热器

扁平管式换热器由扁平管组成,具有扩展的表面通道和外部散热片。管通过与流体接触的大型内部表面积提供额外的传热。通过外部散热片的流量经过优化,以最大化传热。专为平管热交换器设计的头歧管可产生低压降,从而能够使用更小、更便宜的泵。这种扁平管和扩展翅片结构使高效、坚固、轻巧的解决方案成为具有挑战性的应用的理想选择。

我们的标准 ES 油冷却器系列采用铝平管换热器,专为高性能而设计,具有较差的传热流体,如油和乙二醇/水 (EGW) 混合物。与竞争型机油冷却器型号相比,我们的机油冷却器每单位体积的热性能高达 2.5 倍。

平管换热器结构可实现许多定制可能性。Boyd 经验丰富的工程团队可以自定义扁平管的宽度、长度和数量,以完全最大化热交换器的可用体积。扁平管的弯曲半径为 6.35 mm(0.25 英寸),允许独特的弯曲换热器进一步集成到您的定制系统中。我们可以添加定制配件、歧管、油漆或阳极阳极,以便实现额外的集成和环境保护。

通过真空钎焊平管换热器,我们为您的液体冷却系统提供清洁、优质和可靠的解决方案。我们最大的钎烤炉尺寸为 3.05 x 0.97 米(10 x 3.2 英尺),使我们能够可靠地生产符合系统要求的大型热交换器解决方案。

有关选择标准热交换器的帮助,请尝试我们的热交换器选择器工具


快速请求


型号

流体路径

翅片材料

干重,千克(磅)

液体体积,毫升(in.3)

配件

风扇板

风扇套件(可选)

套件中的风扇数

联系我们/购买

ES0505G23

0.91 (2.0)

229 (14)

3/8 - 18 《不扩散条约》

包括

115V 或 (230V)

1

Image

ES0510G23

1.30 (2.85)

278 (17)

3/8 - 18 《不扩散条约》

包括

115V 或 (230V)

2

Image

ES0707G23

1.30 (2.85)

393 (24)

3/8 - 18 《不扩散条约》

包括

115V 或 (230V)

1

Image

ES0714G23

2.51 (5.53)

508 (31)

3/8 - 18 《不扩散条约》

包括

115V 或 (230V)

2

Image
最大运行温度: 200°C (400°F)


完成:未上漆

主要行业

工业

  • 分析和实验室设备
  • 工厂机械冷却系统
  • 塑料注塑和成型设备
  • 化学加工温度控制
  • 食品和饮料加工
  • 放电加工 (EDM)
  • 激光切割
  • 感应加热和烤箱
  • 二极管泵送激光器
  • 展开…

    医疗

  • 医疗成像设备
  • MRI 机器
  • 牙科设备
  • 激光与光学设备
  • 展开…

    电力

  • 电源
  • 发电站
  • 展开…

    有疑问?我们随时可以提供帮助!