Image

板翅式换热器

板鳍换热器结构易于定制,可满足广泛的传热和系统要求。鳍几何形状不仅灵活,而且可以利用各种折叠鳍类型,如圆锥、平锥、长矛、偏移、百叶窗或波浪鳍,以平衡传热、流速和压降。

Boyd 的铝板翅式换热器是定制的,因为每个系统都是独一无二的。我们真空钎布我们的板式热交换器,以实现最大的清洁度、质量和可靠性。通过我们的数控工艺和坚固的夹具,我们确保板翅片之间完全的冶金粘结,确保坚固无泄漏的操作。Boyd 经营多个真空钎焊炉,包括一个可钎焊长达 3.05 米(10 英尺)和 0.97 米(3 英尺 2 英寸)宽的部件。

我们的板-Fin 换热器可设计用于气体、液体和两相流体的任意组合。我们经验丰富的工程团队精心挑选板和翅片层的数量、板和翅片的大小以及翅片的类型,以实现最佳性能。歧管管道和安装支架按指定位置焊接,并可添加任何所需的油漆或涂层(包括符合 MilSpec 标准)。

有关选择标准热交换器的帮助,请尝试我们的热交换器选择器工具

板翅片换热器利用固体板将热量从一个流体流动路径传导到传热翅片,然后将热量转移到第二流体。传热翅片和板结构增加了热交换器的结构完整性,使其能够承受高压。这种结构类型还可以包含相对较小的热交换器体积的大表面积,这使得它成为体积或重量要求紧密的应用的紧凑选项。


快速请求


主要行业

航空航天

  • 油冷却器
  • 蒸发器
  • 冷凝器
  • 空气冷却油冷却器 (ACOC)
  • 燃油换热器 (FOHE)
  • 表面空气冷却油冷却器 (SACOC)
  • 展开…

    医疗

  • X 射线管冷却
  • CT 扫描仪
  • 展开…

    工业

  • 低温化学加工
  • 天然气加工
  • 电子机柜冷却
  • 打印机
  • 展开…

    有疑问?我们随时可以提供帮助!