循环冷却装置

精确的温度控制和低于环境温度的冷却

返回液体冷却

循环冷却装置

产品详细信息 主要行业 相关产品

循环式冷机设计用于精确控制温度或冷却环境温度以下。基于压缩机的循环冷水机组具有出色的性能和高可靠性,以及安静的操作和易用性。

冷水机组内的组件经过性能匹配,可进行安静操作。压缩机(RC006-RC045 中的泵)和面板上的泡沫衬垫的振动隔离可最大限度降低振动噪音。Aavid 冷水机组可采用正排量泵 (PDP)、离心泵 (CPs) 或涡轮泵 (TPs) 进行设计。自定义 PID 控制器和高级制冷控制电路可确保冷水机组保持 ±0.1°C (0.2°F) 的稳定性。我们的高性能组件使 Aavid 循环式冷水机组能够满足高可靠性标准,即使在最苛刻的应用中,也可通过标准冷水机组(包括 2 年保修)满足高可靠性标准。

Aavid 定制循环式冷水机组旨在满足客户要求,包括不同的工艺流体、性能规格、电子和控制、集成尺寸和硬件规格以及监管和认证合规性。我们的循环冷机系列具有多种泵、控制器以及额外的安全和监控功能,可高度配置,有助于满足特定的应用要求。我们的工程团队还帮助配置现有组件或选择自定义组件,为您的项目制造合适的冷水机组。

有关选择标准循环冷水机组的帮助,请尝试我们的冷却系统产品选择工具

查看我们的冷和冷却系统维修工具页面,了解软件和手动下载。