Boyd SmartCFD中的相对定位系统

Boyd SmartCFD的优势之一是相对坐标系功能。使用Boyd SmartCFD的相对坐标系,组件可以在求解域内任意旋转。这种先进的集成系统使对象的位置和大小能够与另一个组件的属性直接相关地定义。这款功能强大的工具简化了模型构建和设计迭代之间的调整,使热设计更轻松、更高效。

向模型中添加元件时,可以相对于另一个元件的曲面定位元件。坐标系也是动态的,因此新元件保持“附着”到父元件,并在父元件的位置或几何发生更改时自动更新。任何组件的原点和位置或维度属性都可以定义为关系,例如父组件的百分比。相对坐标系使Boyd SmartCFD能够直观地快速构建准确和动态的模型,从而支持更快的设计迭代。

相对坐标系还简化了参数化或优化试验中各个组件的参数化定位和尺寸调整。由于任何几何尺寸或坐标都可以定义为一个函数,因此高级应用程序可以利用Boyd SmartCFD中的参数化工具智能地自动定义和调整组件尺寸和位置。

询价

相关产品

有疑问?我们随时可以提供帮助!