环路热管 (KHPs) 是被动的两相传热装置,可弯曲、灵活且可路由,通常比传统热管更长距离。它们也可以作为热二极管工作,以防止反向热泄漏。循环热管是冷却分散系统的理想选择,可集成多个蒸发器和无源或主动热调节器。这些灵活的循环热管解决方案可补偿传统热管组件的运输长度和高重力限制。
博伊德公司的循环热管解决方案为具有挑战性的应用提供了高性价比的性能。Loop 热管仅在蒸发器中加入毛细结构,是一种低质量解决方案,可以解决传统热管解决方案无法独立解决的复杂而深远的几何形状。在其最简单的配置中,环热管是重力辅助的,没有芯结构。
博伊德的循环热管是坚固的解决方案,要求苛刻的环境。循环热管可配置为处理多个热源或蒸发器部分,传输热量高达 23 米(75 英尺),可承受数百万个弹性循环,或抵抗重力负荷高达 9g。LHP 工作流体和材料选项的定制使 LHP 解决方案能够满足您独特的操作条件,包括低温至高温应用。