博伊德公司的热扩散热管总成采用快速、大容量、两阶段的热管传热,以消除局部热点,提高空气冷却热汇效率。热扩散热管总成可减少电子元件周围的热量积累,并使更多的均匀热扩散,以最大限度地提高气侧鳍的效率。嵌入式热管组件是客户希望提高空气冷却热管理系统的性能的可靠且经济高效的解决方案。
博伊德的嵌入式热管与典型的铝或铜基散热器相比,可提供高达 20% 的热性能提升,尤其是在电子或计算机等应用中,这些应用的热源相对于鳍的面积较小。
为了确保基于应用的最佳热接触,我们采用了几种方法来创建这些组件。热管可以直接焊接或电聚到散热器基座内的凹槽中,从而能够与热源直接接触,或者使用专有的膨胀工艺将其嵌入孔中,为热管和散热器基座之间的金属热接口提供高效的金属。Boyd 的热管粘合技术已证明能够承受最艰难的极端温度和振动环境,从而实现更坚固、更可靠的热传播热管总成。
大多数热扩散热管总成采用烧结粉芯结构,将许多热管变量平衡为可靠、经济高效的包装。热工程师利用博伊德的烧结粉芯结构获得大于 300 W/cm2 的高热通量散热能力。这些结构使我们的工程师能够将热管配置成弯曲、成型和扁平几何形状的紧密应用。典型的配置将热管绕在安装孔周围或直接穿过热源表面。热建筑师具有更大的灵活性,因为嵌入式热管不需要更改散热器的几何形状,这对于改造或增加现有应用的功率特别有用。
要快速进行热建模和比较多个散热器结构,请尝试Aavid Genie我们的散热器设计工具。