虹吸管
热虹吸管提供了一种经济高效的两相冷却解决方案,但由于它们是无芯的,它们需要一致的重力才能运行。
提高处理能力
等温热传输可在大表面上或跨多个设备实现相似的温度,从而使处理器能够以相同的高速运行。
高热负荷的理想选择
功率耗散超过了合理数量的热管可能移动的功率。
远程冷却热负荷
将热量输送到偏远地区 (超过 >200 毫米) 有较冷或更丰富的气流的地方。
性能可靠
被动式两相热传输使产品设计人员能够从系统中移除泵。
严格的温度控制
将多个设备彼此< 2°C 以内。
增加可用体积
减少其他具有有效、同热两相热传输和冷却的部件的热管理量。
什么是热音?
(查看文字实录)
热虹吸管的主要类型介绍
(查看文字实录)
有疑问?
热虹吸管如何工作?
热虹吸管的工作原理与热管相同;能量被吸收到系统中,液体转化为蒸汽,蒸汽利用冷热区域之间的压力差进行输送,并在蒸汽冷凝回液体时从系统中排出。较低的整体温降可在大表面或多个设备上实现等温冷却。通过利用这些温差,热虹吸管在整个热解决方案中以各种配置高效可靠地传输热量。
为什么要使用热虹吸管?
热虹吸管提供比热管或均热板更具成本效益的两相冷却。通过利用热虹吸管,Boyd通过消除芯吸结构的使用来降低成本和重量。热虹吸管是一种被动技术,因此客户无需使用昂贵、寿命有限的泵即可实现高热传输。热虹吸管还可以保持较低的整体温降,从而可以在大表面或多个设备上进行等温冷却。
电信和 5G
机柜和机柜空气气候单元,远程无线电单元(RRU),门式工业气候单元
人工智能和云计算
高性能半导体,如 CPU 和 GPU,cABINET冷却系统
功率转换
IGBT、太阳能功率转换、门式工业气候机组
为什么使用博伊德的热虹吸解决方案?
博伊德的两阶段遗产可以追溯到几十年前。我们开发了四种类型的热虹吸管,因此我们可以为您的应用提供最适合您的热虹吸解决方案。为了进一步节省成本,Boyd提供先进的工程和简化的制造,可实现一次性钎焊。
通过正确的热虹吸管结构克服挑战
Boyd的热虹吸技术组合展示了我们深厚的两相专业知识和传统,您可以利用这些专业知识和传统在任何应用中最大限度地提高可靠的热性能。
资源和下载
有疑问?我们随时可以提供帮助!