从受限或密集堆积的区域散热
高精度温度控制,快速温度恢复,在苛刻条件下使用寿命长
满足您的特定应用要求
热管手册
关于热管的7个最常见的神话
两阶段热溶液指南
功率控制热管案例分析
两相冷却技术数据表
热虹吸管与热管博客
两相冷却 - 咨询专家问答博客
拉链翅片散热器:互联解决方案博客
热管运输组件的设计和制造是为了将热量从热源转移到更偏远的区域,以便热能安全消散。这些组件非常适合将受约束或密集区域的热量去除到具有较冷气流或更高容积气流的区域,以便散热器或散热片堆栈。
Boyd在开发有效的传输热管组件方面的专业知识涵盖各种应用和所有行业。我们的工程团队数十年的经验加上我们在各种材料和流体方面经过验证的制造技术,使我们能够为您的系统生产优化可靠的传输热管组件。
要了解有关材料和解决方案的更多信息,请单击下面的箭头
就热管发现套件与我们联系 就热管探索套件与我们联系
有疑问?我们随时可以提供帮助!