散热均温板组件利用两相热传输来快速在组件内移动热量,以提高其整体热性能。均温板能有效地传导热量比固体金属结构高10至50倍,具有比石墨更高的透射率,适用于较厚的应用。均温板像热管一样工作,使用在金属包络内真空密封的液体的蒸发和冷凝来输送热量。
当热管主要在管道的轴上移动热量时,均温板将热量扩散到平面上。当嵌入式热管无法为您的解决方案提供足够的设计灵活性或散热时,均温板是理想的下一步。典型的铜水烧结粉芯提供高热通量散热,有些配置达到300 W/cm2以上。与典型的铝基摊铺机相比,客户可以将其散热组件的热性能提高高达 30%。将开关至散热均温板组件包括提高热性能、冻结/解冻弹性以及在不牺牲装配体可靠性的情况下承受军事冲击和振动标准的所有优势。
通过在散热均温板中分散高浓度的热能,均温板散热器等溶液更好地利用散热器的每个翅片来散热。散热均温板组件具有更高的热性能,器件温度更低,部件可靠性更高。
用均温板取代固体金属散热器需要最小的设计变化,并显著提高现有散热器的性能。均温板均匀地散热,因此设计人员能够灵活地放置热源,能够增加组件的功率,或者可以减小较小产品的热管理解决方案的整体尺寸。热扩散均温板组件启用的较小散热器解决方案可改善系统封装,并通过减少气流提供更安静的操作。
根据系统的工作温度,均温板组件具有不同的外壳材料、工作液、尺寸、网格和几何组合。最常见的组合是铜水,其工作温度约为 10°C 至 250°C,但其他液体和材料可用于极端温度范围。
蒸汽室装配以各种非平面几何结构制造,使其适应更多的 3D 格式。蒸汽室可以包括不同高度的各种基座和通过孔,以适应应用特定的几何形状。Boyd 的专利 Thru-Hole 技术允许直孔和螺纹孔穿过高导电蒸汽空间区域,以便于设计附件硬件。利用我们在蒸汽室装配方面的技术专长,客户可以在同一空间内实现更高水平的处理速度和功率。