超薄蒸气室

图像

实现更长的产品使用寿命

高精度温度控制,快速温度恢复,在苛刻条件下使用寿命长

图像

高热传导

可以有效地传导比铜多10到40倍的热量

超薄均温板 (UTVC) 利用内部两相蒸发和冷凝来被动地在平面上传输热量。均温板允许高热传递,即使在高热流密度应用中也是如此,无需任何移动部件。通常,在相同温差下,均温板可以有效传导的热量比铜高10至40倍,对于厚度大于±0.25 mm的应用情况, 其具有比石墨更高的穿透平面热导率。

被动散热,厚度最小,设计选项更多

超薄均温板是高效无源解决方案,适用于高度溢价的低型应用中均匀散热。这种紧凑的热管理解决方案为更多的电池空间或增加功能留出了空间,并增加了更多的电子产品。超薄均温板有助于降低产品的整体厚度和重量。客户体验到更高的设计灵活性,并通过使用 Boyd 的超薄均温板更好地突破其应用极限。

额外功能不锈钢蒸气室

不锈钢超薄蒸汽室具有额外的机械强度,可用于内部机箱等结构应用,如智能手机中置框架、外部外壳或外壳。这有效地将热和结构性能融为一体,减少了组件中的组件数量。与铜相比,除了组合多个组件外,较高的材料产量强度还使蒸汽室结构更薄、更轻。更薄的墙壁最大限度地扩大内部蒸汽空间,进而提高蒸汽室的有效导热性,无论金属的热性能如何。切换到不锈钢蒸汽室可以帮助您降低热管理解决方案的厚度或最大化从热源传输的功率。

设计和打样——您的超薄均温板解决方案

Boyd Corporation 是世界上唯一一家能够以铜、铜合金、不锈钢等形式生产超薄蒸汽室的原型和批量生产的公司,使我们能够设计和制造最适合您应用的蒸汽室。我们的制造工艺生产薄至 0.4 mm 的铜蒸汽室,生产薄至 0.3 mm 的不锈钢蒸汽室。

博伊德的高容量超薄均温板制造

Boyd 严格控制的破坏性制造工艺可确保性能降低,消除所有超薄均温板中的不可冷凝气体 (NCG),以充分利用整个散热器的 X-Y 平面。这延长了均温板的高性能使用寿命,最大限度地提高了产品的可靠性功能。我们根据尖端工艺最小化或完全拆卸填充管,进一步减少不能用于产品功能或传热的体积。

将超薄蒸汽室集成到您的产品中

与热管一样,蒸汽室可以形成各种非平面几何形状,使其适应更多的 3D 格式。超薄蒸汽室可以包括各种弯曲、结构法兰和通过孔来适应应用特定的几何形状和硬件。我们广泛的制造能力还使我们能够为您的蒸汽室添加选择性 EMI 屏蔽等功能,使我们的不锈钢蒸汽室成为热、机械和 EMI 管理解决方案。通过与 Boyd 合作,我们将多种功能集成到全面且经济高效的解决方案中,帮助您降低总拥有成本。

询价

主要行业

企业电子产品

  • 用于光学连接器模块(如 QSFP-DD 器件)的冷却解决方案
  • 从多氯联苯到机架后端的热传输,以方便空气冷却访问
  • 展开…

    移动电子产品

  • 手持式移动设备
  • 适用于智能手机的多功能均温板中间板
  • 笔记本电脑 CPU + GPU 微处理器
  • 笔记本电脑 CPU + GPU 微处理器
  • 展开…

    电动汽车

  • 电池冷却与热管理
  • 信息娱乐热扩散均温板
  • 人机界面冷却解决方案
  • 传感器和摄像机系统的轻型冷却
  • 展开…

    相关产品

    有疑问?我们随时可以提供帮助!