超薄均温板

超薄均热板 (UTVC) 利用内部两相蒸发和冷凝在平面上被动传递热量。

实现更长的产品使用寿命

高精度温度控制,温度恢复快,苛刻条件下寿命长。

高热传导

有效传导的热量是铜的 10 到 40 倍

被动散热,厚度最小,设计选项更多

超薄均温板 (UTVC) 利用内部两相蒸发和冷凝来被动地在平面上传输热量。均温板允许高热传递,即使在高热流密度应用中也是如此,无需任何移动部件。通常,在相同温差下,均温板可以有效传导的热量比铜高10至40倍,对于厚度大于±0.25 mm的应用情况, 其具有比石墨更高的穿透平面热导率。

有疑问?

什么是超薄均热板?

热管以稳健的形式利用流体相变的高热容量,使其成为最有效和最通用的热管理技术之一,可以可靠、快速地传输热量。

热管由三个主要部件组成:真空密封外壳或外壳、工作流体和灯芯结构。外壳使热管工作流体保持真空密封,以实现数十年的持续热传输。工作流体在应用温度范围内改变相位,必须与热管外壳和灯芯材料兼容。灯芯被动地通过热管移动流体。

超薄均热板如何工作?

超薄均热板是两相散热组件。通过以紧凑的形式利用蒸发-输送-冷凝-芯吸循环的快速传热,超薄均热板吸收热量并将其均匀地分布在均热板表面。

为什么要使用超薄均热板?

超薄均热板是高效的被动解决方案,可在高度有限的薄型应用中实现均匀的散热。这种紧凑的热管理解决方案为更多的电池空间或更多电子设备的附加功能留出了空间。超薄均热板有助于减少产品的整体厚度和重量。客户体验到更高的设计灵活性,并可以通过使用Boyd的超薄均热板更好地突破其应用的极限

为什么使用博伊德的超薄均热板?

Boyd是世界上唯一一家可以原型和批量生产铜,铜合金,不锈钢超薄均热板的公司。我们的能力使我们能够设计和制造最适合您应用的均热板。Boyd可以生产薄至0.4毫米的铜均热板和薄至0.3毫米的不锈钢均热板。

将超薄蒸汽室集成到您的产品中

与热管一样,均热板可以形成各种非平面几何形状,使其可以适应更多的3D格式。超薄均热板可以包括各种弯头、结构法兰和通孔,以适应特定应用的几何形状和硬件。我们广泛的制造能力还使我们能够为您的均热板添加选择性 EMI 屏蔽等功能,使我们的不锈钢均热板成为热、机械和 EMI 管理解决方案。通过与Boyd合作,我们将多种功能集成到全面且具有成本效益的解决方案中,帮助您降低总拥有成本。

超薄均热板技术

使用合适的超薄均热板应对应用挑战

Boyd的超薄均热板产品组合具有我们深厚的两相专业知识和传统,可以帮助您在任何应用中最大限度地提高可靠的热性能。

铜超薄均热板

不锈钢超薄均热板具有额外的机械强度,可用于内部机箱等结构应用,如智能手机中框、外部外壳或外壳。这有效地将热性能和结构性能结合在一个可交付成果中,减少了装配中的组件数量。除了组合多种组件外,与铜相比,更高的材料屈服强度可实现更薄、更轻的均热板结构。无论金属的热性能如何,更薄的壁都最大化了内部蒸汽空间,从而提高了均热板的有效导热性。改用不锈钢均热板可以帮助您减少热管理解决方案的厚度或最大化从热源传输的功率。

将 50 年的两阶段传统融入紧凑形式

铜超薄均热板是经过现场验证的铜热管技术的自然发展。Boyd利用五十年的设计专业知识,可靠性测试和标准铜热管的实际应用,为铜超薄均热板的创新和制造提供动力。我们拥有广泛的功能和选项来定制优化的CuVC散热器,专门针对您的应用。

不锈钢超薄均热板

不锈钢超薄均热板具有额外的机械强度,可用于内部机箱等结构应用,如智能手机中框、外部外壳或外壳。这有效地将热性能和结构性能结合在一个可交付成果中,减少了装配中的组件数量。除了组合多种组件外,与铜相比,更高的材料屈服强度可实现更薄、更轻的均热板结构。无论金属的热性能如何,更薄的壁都最大化了内部蒸汽空间,从而提高了均热板的有效导热性。改用不锈钢均热板可以帮助您减少热管理解决方案的厚度或最大化从热源传输的功率。

通过不锈钢蒸汽室实现更高的机械强度

与铜型相比,不锈钢超薄蒸气室具有更多的机械强度,可防止翘片,减少周围支撑材料。由于这种额外的强度,SSVC 可以大于其铜对应器,并且仍然抵抗塑性变形。与铜蒸气室相比,不锈钢可实现更高的可再工作性,以适应维修,或实现快速的设计修改,以便将产品使用现有库存。

我们的专有工艺使我们能够消除非冷凝气体 (NCG) 的关注,将 Boyd 不锈钢蒸气室的使用寿命扩展到竞争不锈钢解决方案之外。

有疑问?我们随时可以提供帮助!