高效冷却方法,无移动部件
工作温度范围宽:-200°C至250°C
当除了散热之外还需要精确可靠的温度控制时,通常在温度会对电子元件产生不利影响的应用中,可变电导热管可能是一种经济高效的解决方案。
Boyd的可变电导热管(VCHP)通过改变可用的冷凝器面积来控制蒸发器的温度变化。环境温度降低会导致工作流体的蒸气压降低,不凝性气体(NCG)的体积增加,从而减小冷凝器面积。结果是一种高效的冷却方法,没有移动部件。
Boyd的可变电导热管在-5°C至65°C的环境温度范围内高效运行,并与薄至0.2英寸的铜板配合使用。它们与许多热管组件兼容。
通过引入小质量的NCG(见下方示意图),可将大多数热管制成可变热导热管。由于NCG通过冷凝工作流体蒸汽延伸到冷凝器的末端,因此冷凝器的一部分被阻塞,从而有效降低了其导热性。如果环境温度升高,冷凝器与环境之间的温差会减少,使得热管的工作温度增加。这导致工作流体在热管工作温度下的工作压力或饱和压力增大并压缩NCG的体积。因此,冷凝工作流体可使用更多的冷凝器面积,从而限制了热管及其组件的工作温度上升,这与恒定热导率热管(CCHP)的情况非常相似。理想情况下,冷凝器热导率的增加可抵消环境温度的上升,从而使热管便在恒定温度下工作。
控制程度取决于工作流体饱和曲线、预期的工作温度设定值、环境温度和热负荷的范围以及相对于冷凝器中蒸汽空间体积的气体体积。
要了解有关材料和解决方案的更多信息,请单击下面的箭头
这些热管解决方案比热电控制更有效,更易于配置,并且需要很少或不需要电源输入。VCHP在各种要求苛刻的极端温度应用中工作,并且可以整合到Boyd的定制热解决方案中。
有疑问?我们随时可以提供帮助!