测试和验证

装饰图标

验证预期功能

在投资生产之前,通过适当的功能测试来证实模拟或计算的性能。

装饰图标

做出明智的决定

收集有用的数据以优化或增强产品设计。

装饰图标

查找并降低保修风险

在制造和消费者使用之前及早发现并解决潜在问题。

Boyd聚光灯系列 - 高级质量工程师

(查看文字实录)

与Boyd一起测试和验证解决方案

Boyd 的测试和验证服务旨在确保产品和解决方案符合应用要求和行业标准。在全球设有设计中心,提供区域测试和验证服务,配备熟悉全球标准和当地需求的工程师。Boyd工程公司致力于创新解决问题,并延伸到测试服务:工程师与客户密切合作,可以适应任何独特的需求或规格,以确保完整的产品验证。

测试和验证设计和生产部件

创建符合最严格的性能和质量标准的设计和解决方案对于客户的成功至关重要。因此,我们制定了确保质量持续维护的系统,包括确保零件统一和一致的认证流程。

测试和验证-3
发光的液体冷却未来派超快计算机CPU。

Boyd的技术专家通过在规划和生产的不同阶段聚集了一系列最先进的测试技术,消除了产品开发和控制质量的不一致之处,提高了可靠性。凭借强大的质量文化,我们的设备有助于在不影响质量的情况下绘制产品开发和制造瓶颈的各个阶段的地图。

质量认证

  • ISO 9001
  • ISO 13485:2016(医疗)
  • AS9100(航空航天)
  • IATF 16949 (汽车)
  • ISO 14001 (环境)
风冷机箱和机柜 566x300 1

材料测试

Boyd 的尖端测试工具和设备有助于验证所有材料、产品和流程是否符合客户需求。通过在规划和生产的不同阶段实施一系列最先进的测试技术,Boyd 的技术专家消除了产品开发和控制质量的不一致之处,提高了可靠性。

储液泵单元 566x300 1

电气测试

定制电路测试器用于测量和测试膜开关、印刷电路和其他印刷电子设备。Boyd 提供 100% 打印电子元件的电路测试。

液体辅助风冷 566x300 1

显示测试

Boyd 先进的光学和功能显示测试可确保您的集成显示器满足所有视觉和性能要求。我们可以比较技术并测试它们如何影响功能、输出质量、整体性能和成本效益。

热管组件 566x300 1

机械测试

对坚固的设计越来越重要,确保解决方案的结构完整性和合规性。从测试机械构象、冲击和振动,到生命和可靠性测试,Boyd 可以验证您设计的机械强度。

有疑问?我们随时可以提供帮助!