塑料
塑料具有多功能性,可形成坚固的结构且易于成型,使其成为不同行业的许多应用的理想选择。什么是塑料?
塑料是模制或成型的工程材料,用于制造多样化的产品。它们灵活、耐用、重量轻,广泛应用于不同行业。塑料来源于石油、天然气或植物等可再生材料,不断发展,新兴技术专注于生物基替代品以实现可持续发展。塑料为设计师和工程师提供了多种选择,可以根据特定的应用需求定制产品。
宝德的塑料材料科学
Boyd拥有丰富的塑料材料科学专业知识,积累了三十多年的经验,是我们致力于推动塑料应用创新的基石。我们利用我们的知识指导各种塑料材料的进步,包括热塑性塑料、热固性聚合物、结晶或半结晶变体、无定形塑料,以及越来越多地使用可生物降解和生物塑料。
凭借对复合、成型和挤出技术的熟练掌握,Boyd 使我们的客户能够优化他们的塑料产品。Boyd的塑料材料科学创新有助于减轻产品重量,增强弹性和耐用性,并提升整体消费者体验。我们提供量身定制的解决方案,满足并超越行业需求。
我们的塑料创新对于提高产品性能和功能至关重要,从运输部件到医疗设备以及航空航天和国防应用。我们与客户密切合作,了解他们的装配工艺和最终用户的要求,确保我们的塑料解决方案在技术上非常出色,但也经过优化,以实现高效集成和用户满意度。
塑料材料多样性:跨行业的定制解决方案
在塑料类别中,各种类型的材料在各行各业都有不同的用途。
热塑性塑料
热塑性塑料通过多次熔化和重塑的能力展示了多功能性,使其成为需要灵活性和易于加工的应用的理想选择。工业在包装、建筑和汽车行业广泛使用聚乙烯 (PE)、聚丙烯 (PP) 和聚氯乙烯 (PVC) 等常见示例。
热固性塑料
热固性塑料在加热时会发生不可逆的化学变化,从而具有很高的耐久性和耐热性。工业广泛采用环氧树脂和酚醛树脂等主要例子,用于航空航天、电子和汽车行业,在这些领域,强度和稳定性至关重要。生物塑料
生物塑料源自可再生生物质资源,是传统塑料的环保替代品。它们可以是可生物降解的,也可以是不可生物降解的,但仍来自可再生资源。各行各业将这些材料用于包装、消费品、农业和纺织品,有助于减少对化石燃料的依赖并最大限度地减少对环境的影响。
织物
| 材料 | 定义 | 为什么使用 | 产品与行业 |
|---|---|---|---|
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS) | 这种多功能热塑性聚合物由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯单体组成。 | 以其耐用性、抗冲击性和多功能性而闻名。它能承受恶劣的条件,保持结构的完整性。 | 广泛应用于汽车、电子、消费品等行业,适用于汽车零部件、电子外壳、玩具等。 |
| 聚甲醛聚甲醛 (POM) | 这种高性能热塑性聚合物由甲醛衍生的重复单元组成,主要以两种形式存在:均聚物和共聚物。 | 因其出色的机械性能和尺寸稳定性而受到重视,使其成为需要精确耐用部件的应用的理想选择。 | 适用于汽车、航空航天和消费品等行业的齿轮、轴承和机械部件等产品。 |
| 丙烯酸 | 一种具有玻璃状特性的透明热塑性塑料,由甲基丙烯酸甲酯单体单元组成。 | 因其在各种应用中的清晰度、耐候性和多功能性而被选中。 | 适用于标牌、建筑和零售等行业,用于展示架、橱窗和装饰元素等产品。 |
| 乙烯醋酸乙烯酯(EVA) | 一种由乙烯和醋酸乙烯酯单体组成的热塑性材料。 | 因其柔韧性、缓冲性能和抗紫外线辐射性而受到青睐。 | 用于鞋类、包装、运动器材等行业,用于鞋类、泡沫嵌件、软包装等产品 |
| 高密度聚乙烯(HDPE) | 一种由乙烯单体组成的热塑性聚合物。 | 以其卓越的强度、耐化学性和耐用性而闻名。 | 用于包装、建筑、农业等行业,生产瓶子、管材、农用薄膜等产品。 |
| 尼龙 | 一种由聚酰胺长链组成的合成热塑性聚合物。尼龙是通过二胺和二羧酸的缩合反应或内酰胺的聚合而形成的。 | 因其高强度、耐磨性和柔韧性而被选中。 | 广泛应用于汽车、纺织、消费品等行业,用于齿轮、服装、电气元件等产品 |
| 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 一种热塑性聚酯,由衍生自对苯二甲酸和1,4-丁二醇的重复单元组成。 | 因其出色的电绝缘性能、机械强度和尺寸稳定性而受到重视。 | 广泛应用于汽车、电气、消费品等行业,用于开关、外壳等产品。 |
| 聚对苯二甲酸丁二醇酯,聚对苯二甲酸乙二醇酯(PBT/PET) | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 和聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 的混合物,结合了两种聚合物的理想性能。 | 以其优异的机械性能、耐化学性和可回收性而著称。 | 受雇于汽车、电气和消费品等行业,生产连接器和开关等产品。 |
| 聚碳酸酯/丙烯腈丁二烯苯乙烯 (PC/ABS) | 一种热塑性混合物,结合了聚碳酸酯 (PC) 和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 的特性。 | 将ABS的抗冲击性与聚碳酸酯的耐热性和透明度相结合。 | 用于汽车、电子和电器等行业,用于仪表板、外壳和外壳等产品。 |
| 聚碳酸酯/聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PC/PBT) | 一种热塑性混合物,结合了聚碳酸酯(PC)和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)的特性。 | 在高冲击强度、耐热性和耐化学性之间取得平衡。 | 适用于汽车、电气和消费品等行业,适用于电气连接器、汽车零件和外壳等产品。 |
| 聚碳酸酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PC/PET) | 将PC的抗冲击性、光学透明度和高温稳定性与PET的耐化学性、尺寸稳定性和透明度相结合的热塑性混合物。 | 兼具高抗冲击强度、耐化学性和尺寸稳定性。 | 适用于电子外壳、汽车部件和医疗设备等应用。 |
| 聚醚醚酮(PEEK) | 一种源自双酚A和二氟二苯甲酮单体的高性能热塑性聚合物。 | 因其卓越的机械性能、耐化学性和高温稳定性而受到重视。 | 非常适合航空航天部件、医疗植入物和汽车零件等要求苛刻的应用。 |
| 聚醚酰亚胺 (PEI) | 由双酚A和4,4'-亚甲基二苯胺单体重复单元形成的高性能热塑性聚合物。 | 提供耐高温性、机械强度和阻燃性的独特组合 | 用于航空航天、汽车和电子等行业,用于飞机内饰、汽车部件和电气连接器等产品。 |
| 聚醚砜(PES) | 一种无定形、高性能的热塑性塑料,具有相对较高的吸水率,但可以通过适当的溶剂和聚合物共混物来缓解。 | 具有优异的耐热性、耐化学性和机械强度 | 广泛应用于医疗、汽车、电子等行业,用于医疗器械、过滤膜、电气元件等产品。 |
| 聚砜 (PSU) | 高性能热塑性聚合物系列。 | 提供耐高温性、耐化学性和尺寸稳定性的独特组合, | 用于医疗、航空航天和汽车等行业的医疗设备、飞机零部件和汽车零部件等产品。 |
| 聚碳酸酯 (PC) | 由双酚A和光气制成的透明耐用的热塑性塑料。 | 因其出色的抗冲击性、光学清晰度和耐高温性而受到重视。 | 用于汽车、建筑和电子等行业的产品,包括护目镜、温室面板和 LED 灯罩。 |
| 聚乙烯 | 一种热塑性聚合物,由衍生自对苯二甲酸和乙二醇的重复单元组成。 | 因其耐用性、柔韧性和耐化学性而受到青睐。 | 适用于包装、建筑和农业等行业,生产瓶子、管道和农用薄膜等产品。 |
| 聚丙烯 | 一种由重复的丙烯单体单元组成的热塑性聚合物。 | 因其高强度重量比、耐化学性和可回收性而受到重视。 | 广泛应用于包装、汽车、纺织等行业的容器、汽车零部件、编织袋等产品。 |
| 聚苯乙烯 | 一种热塑性聚合物,由重复的苯乙烯单体单元组成,有两种主要形式:晶莹剔透的硬质聚苯乙烯(PS)和发泡聚苯乙烯(EPS)。 | 因其轻质、出色的绝缘性能和成本效益而被选中。 | 用于包装、电子、建筑等行业,用于泡沫包装、电子外壳、绝缘板等产品。 |
| 聚苯醚 (PPE) | 高性能热塑性聚合物,由苯酚和2,6-二甲基苯酚的重复单体单元组成。 | 因其优异的耐热性、尺寸稳定性和电绝缘性能而受到重视。 | 受雇于汽车、电气和电信等行业,生产汽车零部件、电气连接器和电子外壳等产品。 |
| 聚苯硫醚 (PPS) | 由衍生自对二氯苯和硫化钠的重复单体单元组成的高性能热塑性聚合物。 | 因其出色的耐化学性、高温稳定性和机械强度而受到重视。 | 适用于汽车、航空航天和电子等行业,产品包括汽车零部件、电气连接器和电子零件。 |
| 聚氯乙烯(PVC) | 广泛使用的热塑性聚合物由重复的氯乙烯单体单元组成。 | 因其耐用性、多功能性和成本效益而受到重视。 | 受雇于建筑、医疗保健和汽车等行业,用于管道、医用管材和汽车内饰等产品。 |
| 拉德尔 | 由双酚S和4,4'-二氯二苯砜衍生的重复单元组成的高性能热塑性材料。 | 以其出色的耐化学性、高热变形温度和可灭菌性而著称。 | 广泛应用于医疗、航空航天、工业等行业,用于医疗设备、飞机内饰、工业部件等产品。 |
| 苯乙烯 | 一种由重复的苯乙烯单体单元组成的热塑性聚合物。 | 以其刚性、透明度和隔热性能而闻名。 | 用于包装、建筑、汽车等行业的塑料杯、绝缘材料、汽车零部件等产品。 |
| 聚四氟乙烯(PTFE、聚四氟乙烯) | 由重复的四氟乙烯单体单元组成的高性能热塑性聚合物。 | 因其出色的耐化学性、低摩擦系数和高耐热性而受到重视。 | 广泛用于航空航天、汽车、食品加工等行业,用于密封件、垫圈、不粘炊具等产品。 |
| 热塑性弹性体 (TPE) | 表示由各种材料组成的一类多功能聚合物,通常是聚乙烯、聚丙烯和类橡胶组分等聚合物的混合物。 | 将橡胶的特性与热塑性塑料的易加工性相结合,具有柔韧性、弹性和对环境因素的抵抗力。 | 用于汽车、鞋类和消费品等行业,用于密封件、夹具和柔性部件等产品。 |
| 热塑性烯烃 (TPO)、热塑性硫化橡胶 (TPV)、热塑性聚氨酯 (TPU)、热塑性橡胶 (TPR) | 这些是热塑性弹性体 (TPE) 的类型。 | 提供橡胶和塑料特性的平衡,使其适用于柔韧性、弹性和可加工性至关重要的各种应用。 | 用于汽车、建筑和消费品等各种行业,用于汽车零件、屋顶膜、鞋类和密封件等产品。 |
| 热塑性聚氨酯(TPU) | 一种多功能聚合物,具有由多元醇和二异氰酸酯衍生的软链段和硬链交替存在。 | 热塑性聚氨酯 (TPU) 因其高耐磨性、柔韧性和耐化学性而受到重视。 | 适用于鞋类、运动器材、电子产品等行业,产品包括鞋底、手机壳和充气结构。 |
克服客户的挑战
三十多年来,Boyd 一直处于塑料创新的最前沿,在材料选择、加工和应用方面取得了开创性的进步。凭借非凡的专业知识,我们专注于设计、处理和加工塑料材料,以满足每种应用的独特要求。我们的尖端技术专为应对和克服客户挑战而量身定制,提供创新的解决方案,同时坚持最高的质量和性能标准。适合您应用的最佳塑料
Boyd掌握了推动这些创新塑料配方应用于您的定制应用的科学原理。我们指导您选择理想的塑料配方,并根据您的性能需求和预期环境进行定制。我们采用工业设计制造方法,保证您的组件符合您的设计规范,并以定制配置的格式交付,这些格式经过优化,可以无缝集成到您的应用中,无论是自动组装还是手动组装。
有疑问?我们随时可以提供帮助!