热管理

Boyd在开发,设计,测试,优化和制造所有行业的可靠高性能热管理解决方案方面有着悠久的历史。通过在工程和制造方面的持续创新,Boyd利用最广泛的传统和先进冷却技术提供优化,具有成本效益的冷却解决方案和系统。

Boyd 的热管理解决方案使我们的客户能够:

装饰图标

提高性能和功能

较冷的设备可以更快地执行,这意味着产品设计人员可以提高计算处理速度或电子交换速度,以减少电池充电时间或能量转换。

装饰图标

缩小产品尺寸或创造更多设计空间

降低相同设备输出的热溶液的重量和体积,为更多功能或更小的产品留出空间。

装饰图标

延长产品寿命,提高可靠性 , 提高产品安全性

过热会耗尽材料,包括硅芯片处理器和锂离子(Li-Ion)电池,因此保持产品冷却将使其运行更长时间、更安全。

什么是热管理?

热管理是控制产品产生的热量的过程,通常通过使用液体系统、两相组件、空气冷却或传导解决方案对其进行冷却。在大多数情况下,热解决方案从光源中去除热量并将能量散发到环境空气中。

为什么热管理解决方案对现代工业至关重要?

几乎每个行业和产品都使用大功率设备或电子设备,随着设备变得越来越智能和连接,它们以更小的体积使用更多的电力。这种趋势集中热量,是加速处理、提高电池容量的一个限制因素。

为什么要选择博伊德公司作为您的热管理合作伙伴?

Boyd在广泛技术方面的专业知识使我们能够选择最适合您的应用要求的热解决方案。Boyd的解决方案从传统和先进的空气冷却和液体冷却系统和热交换器扩展到更先进的传导冷却和两相传热。

热管理解决方案

液体冷却

将液体冷却的高热容量应用于液体系统、冷水机组、冷却剂分配单元(CDUs)、冷板和热交换器。

风冷

通过经济高效的拉链鳍组件、挤出式散热器、双宽度双入口 (DWDI) 鼓风机或轴向风扇为您的产品和系统降温。

配件和零部件

使用热管、硬件、热接口材料和绝缘层完成您的热管理解决方案。

软件

利用我们在 Boyd Smart CFD 和 Boyd Genie 方面数十年的两相、液体和空气冷却专业知识提供的准确热解决方案性能预测,缩短您的设计周期。

两相冷却

通过两相蒸汽室、热音响系统和热管组件可靠地传播、传输和消散高热负荷。

导热冷却

用石墨散热器、封装石墨底盘和外壳以及热接口材料传播高密度热负荷。

分销合作伙伴

在我们的授权经销商处查找数百种我们的标准组件和散热解决方案。

联系我们

看不到您要找的资源?联系我们,我们还是可以帮忙的

有疑问?我们随时可以提供帮助!