5G实施
下一代连接
5G基础设施升级和安装支持来自消费者和企业市场的大量数据和连接需求。自动驾驶汽车、智慧城市、机器人、增强现实、虚拟现实和制造自动化等行业依赖于一致可靠的网络访问、数据传输和连接性能。万物互联(IOE)和所有相关设备的数字化都是通过5G和网络融合创新实现的。

响应式全球本地化
随着安装的大规模生产在三大洲复制,并快速本地化区域内生产,Boyd 为您带来了全球灵活性,以快速响应地缘政治影响和区域化战略。

以可持续发展为思想创新
Boyd的解决方案最大限度地提高了能量回收率并降低了功耗,同时提高了5G的运行性能。我们与客户合作,以尽量减少设备生产和运营的碳足迹。面向制造的设计 (DFM) 工程师推动制造效率的持续改进,以确保我们降低能耗。我们努力在可能的情况下使用可再生能源为全球运营提供动力。此外,我们还提供的解决方案可最大限度地减少声学、热量或电气干扰,以减少电信塔对周围环境和社区的影响。

在较小的占地面积中增加功率密度并减轻重量
薄型冷却系统以更小的体积提供更高的性能,并优化热密度,从而提高功率密度和处理速度。两相、被动空气和传导冷却创新融合了技术,可在封装组件或远程无线电头中实现更轻、更优化的解决方案。

提高极端环境中的可靠性,以最大限度地减少维护
5G塔和基站暴露在与维护需求直接相关的极端温度和各种恶劣条件下。Boyd的电信解决方案已经在现场安装了数十年,具有经过验证的可靠性能。我们采用创造性的方法,通过排除移动部件的被动解决方案提高可靠性。我们的冷却、密封和保护解决方案采用稳健的方法设计和制造,可加固组件并在任何情况下保持最佳性能。结果呢?提高塔维护人员的安全性,优化正常运行时间,提高消费者满意度。
机柜散热解决方案
一些组件,如转换器,在完全封闭的环境中运行,在这种环境中,强制对流是不可能的,工作温度可能达到极高的温度。利用封装石墨散热器、散热均热板和热管空对空气交换器的热底盘被动地将热量从外壳输送和散发到周围环境。下一代系统还可以利用Boyd的液体冷却系统或泵送两相解决方案来提高性能。

超大规模计算、云数据中心和互联设备
在狭小的室外空间包装复杂且高功率的部件会带来电气和机械挑战。使用电磁干扰屏蔽保护信号完整性。用隔电屏障阻挡火花电压和火焰。密封和绝缘的元素和温度极端与坚固,坚固的外壳垫片。
超大规模计算、云数据中心和互联设备
5G 网络性能依赖于先进的服务器、存储和网络系统。这些互连系统依赖于Boyd的解决方案 云计算、数据中心和超大规模计算 应用。连接到 5G 网络的设备推动了性能、智能和速度方面的创新。发展在 电动汽车 和 移动计算 应用也受益于Boyd设计和制造的多功能解决方案。
相关产品和资源
有疑问?我们随时可以提供帮助!