eMobility

eMobility

连接、显示和远程信息处理

电动汽车充电

电池

品牌标识

资源

eMobility
玩暂停

eMobility

电动汽车工程材料:防止电池热失控

Safeguard your electric vehicle with Boyd’s comprehensive eMobility engineered material solutions, addressing the critical lithium-ion battery thermal runaway concerns. Enable your EV battery designs to proactively and safely prevent thermal runaway events and quickly isolate extreme heat or fire in the unlikely event battery safety design features fail to prevent cell-to-cell propagation. Our EV battery thermal runaway protection employs multi-functional, complex solutions designed for cell-to-cell application that absorb impact, vibration and movement, dissipate cell heat, and act as a flame or heat barrier and isolator in the event of a catastrophic battery event. Explore integrated assemblies with heat spreaders, compression pads, and flame-rated electrical insulation to ensure the utmost safety for your EV battery designs.

装饰图标

防止电动汽车电池中的热失控

Maintain homogenous temperatures across battery cells, enable faster charge/discharge cycles, reduce battery overheating, isolate catastrophic battery events when they happen, or better yet, prevent them from ever happening with Boyd’s advanced eMobility engineered material solutions.

装饰图标

保护电池免受碰撞冲击

通过在发生碰撞时保护电池仓,使用坚固的冲击吸收密封件,提高消费者安全性并降低保修费用。

如何冷却和保护电动汽车电池免受碰撞和热失控

(查看文字实录)

eMobility Solutions | EV Thermal Runaway Protection | EV HMI Technology

(查看文字实录)

电动交通-3-580x400-1

电池外壳密封和碰撞保护

电池仓、外壳和外壳必须防水,并防止道路碎片、沉淀、油、污垢和许多其他环境因素的污染,以便在车辆的整个生命周期内实现高可靠性。电池暴露在极其剧烈的道路振动和潜在的突然冲击下。电池外壳 密封件、垫圈 阻尼垫旨在承受和吸收这种可变力、振动和极端冲击,最大限度地减少对电池的不利影响并降低保修成本。 密封 垫圈坚固耐用,可承受重复和瞬时 冲击、振动、冲击 和摩擦而不会降低性能。

装饰图标

延长电池续航里程和使用寿命

Boyd’s lightweight, high performance sealing solutions enable you to design ruggedized batteries that withstand harsh road conditions for extended battery range and life.

EV-远程信息处理

汽车显示器、远程信息处理和信息娱乐系统

远程信息处理和信息娱乐已经融合到智能内饰电子设备中,从智能触摸屏、直观的平视显示器 (HUD) 和背光薄膜开关,到包括预防性维护智能、信息管理和车辆联网在内的综合远程信息处理,丰富了驾驶员体验并提高了安全性。Boyd 的解决方案帮助 OEM 创新这些尖端车辆功能,同时减轻重量并保持可靠性。

信息娱乐加固和优化

Boyd 的创新工程材料解决方案可保护、密封和冷却电子元件,以降低保修成本并提高消费者安全性,并在车辆的整个生命周期内提供可靠、稳定的性能。差异化的消费者舒适性和便利性电子产品创造了竞争优势并影响了消费者的需求。大而薄、轻、丰富的显示屏或坚固耐用的开关接口针对室外环境进行了优化,可在不增加重量或功耗的情况下改善客户体验。

汽车

电动汽车行业的人机界面 (HMI) 解决方案

(查看文字实录)

什么是 Inside Advanced Display and Touchscreen 解决方案? (查看文字实录)
eMobility

Boyd的显示解决方案传统和专业知识

多年来,Boyd作为世界领先OEM的主要创新合作伙伴,在智能手机中密封、粘合、保护、增强和冷却要求苛刻的显示器--电动汽车远程信息处理和信息娱乐设计师正在利用这一丰富的经验来加速创新。Boyd对电子元件进行防水处理,以应对不可预测的用户和天气环境。我们 加固 针对恶劣路况的组件, 极端振动 和突然的影响。我们 屏蔽和绝缘 复杂的电子设备在近距离运行,不会相互干扰。我们阻隔和屏蔽电子元件发出的热量和火花电压。使汽车显示屏具有增强的消费者安全性和舒适性。

有效地将持久的功能和特性融入您的品牌

定制设计的解决方案将美学、弹性和功能与卓越的品质相结合。使用 Boyd 的各种材料、饰面和装饰装饰,以各种内部、外部和引擎盖下格式(从车身侧面徽章、安全气囊徽标和 PRNDL 到背光门槛板)清楚地定义您的品牌。利用我们的材料专业知识和多功能性、耐用性和装饰性系列的高品质塑料,开发高效的解决方案,以平衡可持续性和轻量化要求,即使在最具挑战性的环境条件下也能保持美观。Boyd 的机电开关组件和遥控钥匙、背光电子键盘和智能显示技术引入了更多功能,以耐用性、生动的光质和能源效率增强触觉体验。

电动汽车-汽车-制造

汽车制造与质量

博德的汽车生产设施已通过认证 IATF 16949 质量管理体系 - 确保在整个设计、原型制作和批量生产过程中实现最高水平的汽车级质量管理。IATF 16949认证业务在北美,欧洲和亚洲提供,用于复制区域设计和生产。

装饰图标

减轻重量,创造更多可用的设计空间

Create streamlined, multi-functional solutions using Boyd’s holistic approach to integrated sealing system design that considers full vehicle system demand to help OEMs reduce weight, create additional available design space, & maximize energy use.

装饰图标

更快地推出新车型

通过利用 Boyd 的快速设计周期和原型设计快速重复设计,在市场速度方面创造竞争优势,使原始设备制造商能够更快地推出新车型,以便尽早进入市场。

装饰图标

解决未来的可持续发展法规

Boyd 的全球可用区域IATF 认证制造 与 eMobility、电动汽车、混合动力电动汽车的长期合作伙伴关系 – 自主创新者影响我们如何超越严格的安全与区域环境要求,预测不断变化的消费者需求, - 解决未来的可持续发展法规。

加固电池以承受环境暴露

(查看文字实录)

有疑问?我们随时可以提供帮助!