电动汽车电池冷却系统
为什么使用电动汽车电池冷却系统?
电动汽车传动系统和先进系统依靠电动汽车电池冷却系统在快速充电和终身运行期间保持电池的安全工作温度。如果没有足够的电动汽车电池热管理系统,车辆性能就会受到限制,并且存在更高的安全风险。

电动汽车电池冷却系统是做什么的?
虽然功率密度增加的电动汽车电池每次充电可以增加车辆续航里程,但废热也会增加。电动汽车电池冷却系统专门设计用于吸收这些废热并将其送至热交换器进行散热。EV电池液体冷却可帮助您:

增加电池续航里程
通过使用紧凑型冷却系统,使用更密集的电池最大限度地扩大您的车辆范围。

安全要求
提高电动汽车的整体安全性。

电池寿命
通过将电池保持在最有效的温度范围内,延长电池寿命和可靠性。

什么是电动汽车电池冷却系统?
EV电池冷却系统通常具有专门设计的液体冷却回路,以尽可能小,最轻的外形尺寸成为最有效的传热方法。增加的重量会降低EV电池续航里程。较小的EV电池冷却系统为其他系统提供了更大的空间,或者减少了材料和车辆重量。
安装在电池模块上的电动汽车电池冷却板将冷却的液体带到模块附近。工作流体吸收从模块传导到冷板中的热量。热量在泵送的液体中从电池组中带走,通过热交换器或散热器消散。
需要有关电池冷却系统的帮助?
为什么选择Boyd为您的EV电池冷却系统?
Boyd在液冷组件和系统设计与制造方面的专业知识使我们能够为您的电池冷却系统提供优化的液冷板。我们的紧凑型铝制EV电池冷板最大限度地减少了热管理体积,为更密集,更强大的电池提供了更多空间。高效液体冷板设计可实现快速冷却,从而最大限度地提高快速装料速度。我们的生产旨在快速制造大量优质液体冷板,满足您需要的地区不断增长的电动汽车需求。复制的大批量EV电池冷板制造可在北美,亚太地区和欧洲进行。
阅读更多有关Boyd如何帮助电动汽车电池制造商创建新的电池冷却系统的信息 将整体电池组重量减轻了40%!

仍然不确定是否要将Boyd用于您的EV电池解决方案?
Boyd不仅限于单一类型的液体冷板结构,也不仅限于EV电池热管理。我们广泛的技术组合,包括两相冷却、热界面材料的传导冷却以及针对其他电池挑战的先进工程材料解决方案,使我们成为保护您的电动汽车电池的理想合作伙伴。我们的材料解决方案有助于减轻热失控,密封环境危害,并防止冲击和振动。
由于我们是在内部制造解决方案的,Boyd可以轻松地将多种功能和特性集成到一个可交付的解决方案中。这种集成装配通过减少您正在管理的供应商数量并消除制造车间的加工,帮助您简化价值链、供应商列表和装配流程。通过Boyd,我们可以帮助您降低电动汽车电池冷却系统的总拥有成本。在我们的电池页面上了解更多信息:
有疑问?我们随时可以提供帮助!