Boyd的材料科学
我们从我们的基础材料科学专业知识和工程开始,为客户开发更轻、更小、功能更强大的组件。材料创新使我们能够在不增加重量或体积的情况下扩展峰值性能,利用科学找到独特的方法,用更少的材料获得更高的性能。
自 1928 年成立以来,我们一直在创新材料科学,从早年的工业织物和聚合物发展到今天的尖端光学薄膜。
我们推动Boyd材料科学产品组合的创新,并与我们的全球战略材料供应合作伙伴共同推动创新。
我们倾听客户最复杂的挑战,并创造性地拥抱科学,利用材料特性解决他们雄心勃勃的性能目标。
Boyd对各种材料类型的材料特性,兼容性和行为的深入了解可确保客户指定最适合所需性能,可持续性目标,区域可用性,完整产品生命周期管理和整体最佳总拥有成本的材料。
Boyd的材料科学专业知识使我们的客户能够:
使用高度先进的材料进行创新
Boyd 的材料科学传统与我们的全球材料供应商合作伙伴相结合,确保您充分利用项目中最新的材料创新。高级材料可帮助您突破现有设计的界限或重新定义您的市场。
充满信心的设计
在了解 Boyd 为您的应用和项目要求推荐最合适的材料后,自信地开发产品。我们混合和匹配兼容材料,以设计和制造多功能组件,将更多功能包装到较小的空间。
区分您的产品
Boyd 的材料科学专业知识可帮助您实现能够提高产品寿命、性能、功能和可持续性的材料,使您的品牌超越竞争对手。
材料科学

薄膜
薄膜或片材包含广泛的化学成分,包括塑料、橡胶和金属,包括更新的、可回收的和可生物分解的薄膜。卷膜格式允许精密加工商先进的旋转模切,以实现大批量、连续生产。薄膜可用作标签或用于表面保护。Boyd还利用高性能光学设计来制造先进的显示解决方案。Boyd的精密加工专业知识与我们的材料科学传统相结合,可帮助您充分利用薄膜材料,具有高生产良率,优化的材料利用率和复杂的单程旋转转换,以确保精确的薄膜层对齐。

胶粘剂
粘合剂是用于将表面连接在一起的材料。这些债券可以是永久性的,也可以是暂时的。常见的粘合剂使用丙烯酸、硅胶、橡胶、聚氨酯或环氧树脂。新的生物基和可生物分解材料可用于更具可持续性的粘合剂产品。Boyd的粘合剂专业知识广泛而深入,跨越70 +年,使我们能够将材料层压在一起,以创建复杂的多功能组件,提供各种材料的性能特征。粘合剂可以集成到泡沫材料中,也可以采用机械紧固件的形式,如钩环织物,它们也可以将表面连接在一起。

织物
机织织物是透气、贴合的床单,通常用于伤口治疗等医疗应用。无纺布片材可用于绝缘、吸收和过滤应用。压制板材毡通常用于减少摩擦和吸收噪音。Boyd在将织物与薄膜和粘合剂相结合方面的专业知识使我们成为在洁净室环境中创造先进伤口护理产品的重要合作伙伴,并为最苛刻的应用构建全面的NVH和BSR降低解决方案。

泡棉
泡沫和海绵橡胶是有弹性的轻质材料,可能的应用是绝缘,冲击和冲击吸收,减振和密封。Boyd的泡沫专业知识包括选择,应用和精密转换,以及配制我们自己的SOLIMIDE®泡沫。

塑料

橡胶
橡胶是一种坚固的弹性聚合物,来源于天然和合成来源。其多功能性使橡胶产品能够在苛刻的运输应用中用作耐用的密封件和环境保护,或作为稳定,生物相容的医疗产品。

复合材料
复合材料由至少两种不可混合组分的混合物组成:树脂和增强结构。Boyd的材料科学专业知识与我们的制造能力相结合,使我们能够为要求苛刻的应用开发复合材料。

石墨
石墨是一种高效的导热材料,具有高平面导热性和低质量。它能够快速有效地水平传导高热负荷。石墨天然易碎和片状,使加工、处理和组装变得困难。Boyd利用天然和合成石墨在广泛的解决方案中,具有专有的制造和设计专业知识,使我们能够有效地制造优化的石墨组件,以实现清洁和易于组装。这有助于客户利用石墨薄型、低重量、高导电性的优势,同时最大限度地减少任何固有的材料困难。

颜料与墨水

金属合金
金属的强度和高导热性是有效热管理解决方案的理想特征。Boyd 利用我们对金属及其各种合金的深入了解,在众多行业和无数应用中设计和制造坚固耐用的高性能冷却解决方案。Boyd 的金属合金专业知识跨越了半个多世纪,专注于高强度金属,如不锈钢和钛,或铝和铜等高导电性材料。
有疑问?我们随时可以提供帮助!