胶粘剂
胶粘剂可形成牢固的粘接,易于施工,非常适合不同行业的密封或层压应用。什么是胶粘剂?
粘合剂是配制用于将材料粘合在一起的物质。他们可以建立牢固而持久的纽带或暂时的依恋。不同的胶粘剂以特定的强度和不同的时间将不同的材料结合在一起。这些多功能解决方案在各种应用中至关重要,可以永久或临时地将不同的材料或组件粘合在一起。常见的胶粘剂具有丙烯酸、硅胶、橡胶、聚氨酯或环氧树脂化学成分。新的生物基和生物可分解材料正在涌现,为可持续产品开发做出贡献。各种胶粘剂类型可满足特定需求,根据材料和应用要求提供灵活性。
Boyd的粘合剂材料科学
Boyd 拥有 70 年的胶粘剂专业知识,对胶粘剂材料科学、选择和加工有着全面的了解。我们设计的解决方案包括各种应用中的各种粘合剂材料。这种广泛的熟练程度使我们能够创建复杂的多功能解决方案,无缝集成各种材料的性能特征。粘合剂与泡沫、橡胶、塑料、金属和其他材料集成在一起,将表面粘合在一起、密封、缓冲、吸收声音或振动以及许多其他应用。
利用我们创新的旋转模切工艺、材料专业知识和受控的洁净室环境,我们在构建先进的胶粘剂解决方案方面表现出色,以满足苛刻的性能需求。Boyd最大限度地提高了粘合剂材料的产量和利用率,这在产品设计中使用昂贵材料的先进粘合剂时可能是一个重要的差异化因素。先进的胶粘剂应用包括用光学透明胶粘剂将显示器粘接到触摸屏上,用医用级粘性绷带或敷料保护伤口,或将医疗可穿戴设备粘附在患者身上。
胶粘剂产品在客户装配过程中的应用方式应影响胶粘剂材料的选择、制造和成品展示。Boyd的胶粘剂专业知识延伸到成品如何在客户应用中应用,帮助客户最大限度地提高装配效率和准确性,以实现总成本管理和更快的上市速度。
医用级胶粘剂
医用级胶粘剂通常是无菌和一次性胶带,旨在提供安全而温和的皮肤粘合。这些粘合剂用于治疗伤口,将医疗可穿戴设备连接到患者身上,或者可以作为透皮贴剂嵌入药物中。粘在皮肤上的胶粘剂在安全性、生物相容性和有效性方面符合严格的标准,适用于不同的医疗环境、皮肤类型和应用。医用胶粘剂对于耐用的医疗器械也至关重要。它们可用于在设备的整个生命周期内将内部或外部组件粘合到医疗设备中或与医疗设备之间。粘在皮肤上和耐用的医疗器械胶粘剂不断发展,以满足医疗专业人员的动态需求,并确保它们在不断发展的医疗保健领域始终满足严格的性能、安全性和生物相容性标准。
胶粘剂材料
| 材料 | 定义 | 为什么使用 | 产品与行业 |
|---|---|---|---|
| 丙烯酸 | 丙烯酸胶粘剂以丙烯酸聚合物为基础,对各种基材具有很强的粘接能力和多功能性。亚克力胶带可以是单面或双面。 | 丙烯酸胶粘剂提供持久的粘接。它们耐候、耐老化和抗紫外线。丙烯酸胶粘剂适用于广泛的应用,可以很好地粘合到塑料、金属和其他基材上。丙烯酸胶粘剂是大多数市场中较常用的解决方案之一。 | 密封和保护电子元件。 电路板的组装。 医疗可穿戴设备。 医用胶带。 医用敷料和固定装置。 汽车制造。 汽车内外饰件的组装。 汽车照明总成。 |
| 生物基 | 生物基胶粘剂来源于可再生的自然资源,如植物、动物、微生物或生物质。 | 生物基胶粘剂具有多种环境、经济和可持续性优势。 | 组装汽车零部件。 生产医用胶带、敷料和绷带。 产品标签。 |
| 环氧树脂 | 环氧树脂胶粘剂或环氧树脂胶粘剂属于一类结构胶粘剂,以其出色的粘接强度、耐用性和多功能性而闻名。 | 环氧树脂胶粘剂具有出色的拉伸强度和剪切强度,可以很好地粘附在各种材料上,具有出色的电绝缘性和高耐久性。极高的粘接强度和耐久性使环氧树脂非常适合长期应用。 | 封装电子元件。 粘接电路板。 密封电气连接。 飞机和汽车中的粘接部件。 |
| 泡沫粘合剂 | 泡沫胶粘剂或泡棉胶带的特点是将粘合剂涂覆在泡沫上或在泡沫结构中配制。泡沫胶粘剂和胶带可以是单面或双面的。 | 泡沫胶粘剂和胶带非常适合粘接表面不平整或不规则、间隙大以及具有柔韧性、移动或振动的应用的材料。它们具有良好的耐温性,并且柔软且可压缩。根据泡沫类型和压缩率,它们可以很好地密封。 | 汽车制造中的粘接饰件、标志和其他组件。 汽车内饰和电子设备的缓冲。 汽车、电子和工业应用中的密封件和垫片。 |
| 橡胶 | 橡胶粘合剂用于粘接橡胶和相关弹性材料。 | 橡胶胶粘剂的配方可粘附在其他胶粘剂难以粘合的橡胶表面上。它们保持柔韧性,可以适应橡胶材料的运动和变形,而不会失去粘合强度。 | 粘接车辆中的橡胶密封件、垫圈、软管和部件。 粘接电子设备中的橡胶部件以绝缘和密封。 用橡胶部件组装医疗器械。 |
| 有机 硅 | 有机硅胶粘剂基于有机硅聚合物。 | 有机硅胶粘剂经过优化,可粘附在有机硅表面。它们具有高度稳定性、耐高温性和耐化学性,具有出色的电绝缘性能。随着时间的流逝,它们可以抵抗黄变。 | 粘 接。高温部件的封装和密封。 粘接和密封医疗器械。 |
| 聚氨酯 | 聚氨酯胶粘剂或聚氨酯胶粘剂属于一类基于聚氨酯聚合物的结构胶粘剂。 | 聚氨酯胶粘剂具有很强的粘接能力、柔韧性和多功能性,可粘附在各种材料上。 | 粘接内部和外部组件,包括汽车中的面板、装饰和挡风雨条。 |
针对特定应用量身定制的多种方法
胶带由三个基本组成部分组成:胶粘剂、载体材料(或背衬材料)和离型纸。精密加工通常在不同行业的解决方案中使用粘性转移胶带、单面(单面)胶带和双面(双面)胶带。
单面胶带
单面胶带由一面涂有粘合剂的载体或背衬材料组成。这些胶带可作为粘接、密封、拼接、保护、遮罩或标签的有效解决方案,用于各行各业。载体有助于单面胶带保持结构完整性。
双面胶带
双面胶带在载体材料的两面都有粘合剂。这些胶带的每一面可能具有相同或不同的粘合剂。差别胶带在每侧具有不同的粘合剂,用于粘合不同的材料。双面胶带广泛用于各行各业的粘接、安装、拼接或封装应用,并且越来越多地取代机械紧固件。载体有助于双面胶带保持结构完整性。
胶粘带
胶粘剂转印胶带,或无支撑胶带或无支撑胶带,具有预涂在离型纸上的压敏胶粘剂。这些胶带没有载体,具有柔韧性、快速粘合性和强大的性能,包括良好的粘合剂润湿性、剪切强度和高温下的保持力。
克服客户的挑战
Boyd 在胶粘剂选择和转换方面进行了 70 多年的创新,在胶粘剂材料的设计、处理和加工方面建立了卓越的专业知识。我们致力于利用针对每个应用的独特需求定制的尖端技术。我们的重点是解决和克服客户的挑战,始终如一地提供创新的解决方案,并坚持最高的质量和性能标准。
适合您应用的最佳胶粘剂
凭借 70 多年的经验,我们与被公认为胶带和胶粘剂配方全球领导者的战略供应合作伙伴合作。我们的专业知识延伸到了解将这些创新配方应用于您的定制设计应用背后的科学。我们积极指导您根据您的性能要求和预期使用环境选择最佳配方。通过实施工业设计制造方法,我们确保您的组件在您的设计公差范围内可制造,并以定制配置的格式交付,针对自动或手动装配到您的应用中进行优化。我们的专长在于将胶粘剂科学转化为有形的组件,在整个价值链中针对成本和性能进行优化。
有疑问?我们随时可以提供帮助!