医用级粘合剂:粘在皮肤上、灵活、可呼吸和无菌

体验可靠的医用级胶粘剂解决方案,无菌的一次性胶带组件,旨在确保皮肤粘附牢固和温和。这些胶粘剂是高级伤口护理和固定应用的理想选择。

灵活耐用

为患者提供更多的运动和自由,使用专为他们设计的粘合剂,让他们倍感舒适。

透气和无菌伤口环境

通过在理想的皮肤环境中降低感染风险来缩短患者的恢复时间。

适合敏感肌肤

特殊配方确保患者安全使用所有皮肤类型,包括儿童和老年人。

医疗设备:医疗可穿戴设备的基本组件

(查看文字实录)

工程师医疗可穿戴设备指南:从设计事故中吸取的教训

(查看文字实录)

医用级胶粘剂:可靠的粘接解决方案

敏感的一次性和耐用的医疗应用需要专为医疗领域设计的精密胶粘剂系统。医用级胶粘剂系统专为医疗供应商所需的独特功能而设计,考虑了清洁度、耐用性、安全性、可靠性、使用环境以及对与之结合的人的影响。

伤口护理解决方案和一次性固定系统与以敏感皮肤为基质的人粘合在一起。粘附在皮肤上的医用级胶粘剂必须是无菌的,并且经过精心设计,以足够强的粘合力,以便在预期的佩戴时间内与患者保持固定,同时仍然能够在不损坏患者皮肤的情况下去除。皮肤作为基质,根据每个患者的健康状况、年龄、过敏和其他独特特征而有很大差异。清洁度、透气性、柔韧性、顺应性和易于移除是粘附在皮肤的医疗护理环境中至关重要的特性,有助于加速愈合并降低感染风险,从而使患者更快、康复。

有疑问?

医用级胶粘剂-566x300

医用级胶粘剂:可扩展和可重复的制造

Boyd 在三大洲拥有强大的 ISO13485 认证设施,可实现可靠、无菌、高质量的医用级粘合剂制造,并在全球医疗客户所服务的市场中可扩展和可重复。FDA 注册、100 至 100K 级洁净室环境、快速原型制作和 QMS 系统确保了高质量、无菌和可靠的粘附在皮肤上的医用级胶粘剂解决方案,适用于耐用和一次性医疗应用。

医用级胶粘剂技术

通过正确的结构满足应用要求

耐用的医疗设备使护理人员能够使用各种技术和设备来测试、诊断和治疗患者。这些设备需要长期、可靠的医用级胶粘剂解决方案,以确保内部和外部组件在设备的整个生命周期内保持固定到位。

复杂的医用级胶粘剂
伤口护理条-481x280

医用级胶粘剂:伤口护理条

定制伤口护理条可针对不同皮肤类型、磨损长度和使用环境,用于一次性或可重复使用应用,从而降低感染风险。

医用级胶粘剂:复合岛敷料

将选择性放置的伤口护理敷料材料加入选择性暴露的医用级粘合剂中,以获得集成的伤口敷料解决方案,旨在通过水分管理、预防感染和加速愈合,轻松剥离和粘贴应用。

复合岛敷料-481x280
医疗保健-安全-敷料-481x280

医疗保健安全敷料

皮肤等级、无菌安全系统和附件系统经过优化,可帮助医疗保健专业人员快速安全地将 I.V.、管道和其他组件固定给患者。

医用级胶粘剂,适用于耐用应用

使用医用级粘合剂粘接内部组件或粘附外部表面处理解决方案,用于无菌、耐用的医疗器械,这些设备在具有各种温度环境、多个灭菌周期以及暴露于各种液体和化学品的医疗设施中可靠地运行。

有疑问?我们随时可以提供帮助!