绝缘和屏蔽

使用 Boyd 的绝缘和屏蔽解决方案提高用户安全性、产品性能和可靠性,这些解决方案可抵抗噪音、热量、冲击或 EMI/RFI。Boyd的SOLIMIDE®泡沫具有出色的环境稳定性,可隔绝噪音,振动和温度。

什么是 Inside Advanced Display and Touchscreen 解决方案?

(查看文字实录)

加固电池以承受环境暴露

(查看文字实录)

使用绝缘和屏蔽保护敏感组件

绝缘和屏蔽解决方案可保护敏感组件和用户免受极端温度、过大声能、不受控制的电力、电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 的影响。绝缘和屏蔽解决方案有助于提高用户安全性、采用率以及复杂系统的可靠性和效率。Boyd 提供的解决方案有助于保护和管理各种格式和材料的声学、极热和极冷、电力和 EMI/RFI。

有疑问?

精密制造:先进的人机界面、密封与保温解决方案

(查看文字实录)

驱动人工智能数据中心:博伊德高性能材料解决方案

(查看文字实录)

服务器室

云

通过绝缘增强热性能,减少组件之间的串扰以提高可靠性,并保护用户免受冲击。

电动汽车在充电站充电

eMobility

通过隔音和隔热以及隔热提高乘客舒适度。通过电绝缘提高电动汽车电池的安全性。

制造业自动化

工业

隔离和改进极端温度过程或产品测试,包括激光、熔炉或快速温度循环。

各种智能手机和平板电脑

家用电子产品

管理 EMI 和 RFI,并增强手持和便携式电子产品(如智能手机、平板电脑、笔记本电脑和游戏系统)的冲击保护。

隔音和阻尼

消费者希望使用不会发出不需要或无意声音的安静设备。发动机或电机的声音、振动部件、发电、压缩机、空气泄漏和其他环境因素发出的吱吱声或嘎嘎声会产生无意的噪音,从而降低客户对设备质量、可靠性、功能和整体满意度的看法。Boyd拥有专业的声学阻尼和处理工程师,他们在为最苛刻,最敏感的终端设备应用设计噪声,振动和声振粗糙度解决方案方面拥有多年的经验,这些应用严重依赖安静,稳定,可控的性能。

我们还可以分析现有的或后期循环设计,以解决不必要的噪音挑战与修复它的部分,往往通过添加声学绝缘的产品,以吸收或阻止声波的传输。修复它声学绝缘溶液可以充当噪音的屏障,抑制振动以减少过度的共振行为,在噪音到达用户之前吸收噪音,或在有害噪音传播到设备的其他区域之前隔离不需要的噪音源。

车门隔音
装饰图标

提高安全性

减少噪音污染并保持更安全的工作声学水平。

装饰图标

增强的舒适性和便利性

消费者寻求具有最小背景噪音的专业设计音频体验。

装饰图标

阻尼、吸收、阻隔

健全的管理从设计过程中的预防开始,到测试期间的分类。

SOLIMIDE绝缘泡沫566x300 1

SOLIMIDE®隔热泡棉

Boyd SOLIMIDE®泡沫是一种高性能的开孔聚酰亚胺泡沫,重量轻,耐用,无毒,超过FAR25.856耐火要求,并具有卓越的隔热和隔音性能。

EMI RFI 屏蔽 566x300 1

EMI/RFI屏蔽

使用EMI屏蔽或吸收器最大限度地减少内部干扰和串扰,以防止错误的电磁波。

电绝缘 566x300 1

电气绝缘

电绝缘体用作电气屏障或屏蔽层,并根据您的应用要求提供多种材料和外形尺寸。

有疑问?我们随时可以提供帮助!