自动化
什么是自动化,为什么它很重要?
自动化利用技术、工具和系统程序来执行人类参与有限的任务。组织利用自动化来优化重复和复杂的任务,提高效率、准确性和整体生产力。自动化设备是协助制造、组装、测试和质量保证或包装的机械硬件或系统。为什么选择Boyd的自动化解决方案?
通过快速轻松地更改原型,更快地将您的产品推向市场,而无需昂贵的设计样品、演示或概念验证工具。
使用 Boyd 的 3D 打印选项满足严格的设计规范并实现复杂的零件几何形状,包括咬边、可折入角、空心空间等。
通过小型 3D 打印生产运行,快速消除迭代和优化产品设计的浪费。
经济型技术,具有更快的原型制作、更高的产量和更短的交货时间。
自动化示例
工业制造利用自动化来提高从机器人到3D打印和激光加工等尖端技术的各种应用的效率、精度和控制。半导体自动化测试设备加快了验证过程并减少了现场组件故障。电机驱动器通过驱动机械臂以极高的精度和效率进行焊接、喷漆和组装组件,发挥着关键作用,尤其是在汽车行业。同样,增材制造使用自动化系统来制作错综复杂的3D物体,从而实现高精度。
自动化的宝德差异
Boyd广泛的集成自动化设备解决方案技术组合
博伊德处于创新前沿,将复杂的工程材料解决方案无缝集成到自动化设备平台中。我们利用这些进步开发复杂设计并快速原型化前沿解决方案。我们的能力涵盖从制造复杂人机界面解决方案到硅胶和塑料产品的生产。使用博德的光学编码器优化整体效率
光学编码器提供关键的位置和运动反馈,使系统能够以最高的精度运行,确保无缝性能并优化整体效率。通过将Boyd的光学编码器无缝集成到您的自动化过程中,实现精度,准确性和效率。
通过全面的人机界面和图形解决方案增强用户体验
人机界面是产品设计及其用户体验的关键方面。从机械弹性体按钮和薄膜开关到更先进的电容开关和触摸屏,Boyd拥有支持您的自动化接口需求的技术和设计经验。
博德的图形解决方案
Boyd在薄膜塑料上集成了创新的制造方法和Pantone色彩匹配,通过UL 94阻燃级解决方案实现耐用可靠的长期图形覆盖和电绝缘性能。我们通过将品牌、重要信息通信和电气绝缘集成到一个高质量的解决方案中来简化组件复杂性并提供可靠的结果。
面向汽车行业的人机界面解决方案
(查看文字实录)
什么是 Inside Advanced Display and Touchscreen 解决方案?
(查看文字实录)
全球网络和本地支持
Boyd在三大洲经营着40多个ISO 9001认证的制造工厂。我们对卓越的承诺不仅仅是合规,我们通过遵守最严格的质量管理体系(QMS流程)来超越客户的期望。我们专注于完善流程,提高组织效率,并执行无可挑剔的管理和装配程序。自动化的好处
通过可靠、一致地运行的自动化系统提高效率并最大限度地减少停机时间。
通过始终遵循预定义的程序,确保统一的输出并减少产品或服务的可变性。
能够快速响应不断变化的条件或客户需求,确保在竞争激烈的市场中保持敏捷性。
实现可扩展性以适应需求变化,而不会造成重大运营中断。
实现创新和新机会,解决可能超出体力劳动能力的复杂任务。
将人类工人从单调、重复的任务中解放出来,从而提高工作满意度和创造力。
优化资源使用并减少浪费,通过自动化促进可持续实践。
在整个生产过程中进行质量检查和检查,确保产品质量始终如一。
自动化挑战
维护和保养:自动化系统需要定期维护和更新,以确保它们以最佳状态运行。未能维护自动化系统会导致停机和效率下降。
技术挑战:自动化系统依赖于先进的技术,偶尔会遇到需要及时解决的技术故障、软件错误或兼容性问题。
集成复杂性:集成来自不同供应商的不同自动化组件、系统和软件非常复杂,导致互操作性问题。
关闭
安静的解决方案可减少环境噪音污染,实现更安全的操作
有疑问?我们随时可以提供帮助!