冲击和噪声、振动、声振粗糙度解决方案

来自极端环境的噪声、振动、声振粗糙度 (NVH) 和冲击可能会磨损机械和粘合接头、配合表面和设备加固,或对最终客户的满意度产生负面影响。集成可有效吸收、防止或分配这种额外间歇性能量的组件,使最终用户能够实现更平稳、更安静、更可靠的性能。

更高的强度和耐久性

加固保护

防止影响用户体验的振动。

灵敏

增强的舒适性和安全性

管理不良声学和移动,防止消费者经常或极端使用。

提高耐久性和使用寿命

防范极端情况

缓冲物可防止跌落冲击和碰撞冲击机械能。

精密制造:先进的人机界面、密封与保温解决方案

(查看文字实录)

加固电池以承受环境暴露

(查看文字实录)

通过 NVH 提高性能和可靠性

许多应用都受到噪声、振动、声振粗糙度 (NVH) 和冲击普遍存在的极端环境的影响。这些条件可能会磨损机械和粘合接头、配合表面和设备加固,或者对最终客户的满意度产生负面影响。集成可有效吸收、防止或分配这种额外间歇性能量的组件,使最终用户能够实现更平稳、更安静、更可靠的性能。Boyd提供了多种解决方案来降低NVH和吸收冲击。通过为隔振器、冲压阻尼器、垫圈、保险杠和缓冲垫等产品选择合适的材料、制造工艺和几何形状,Boyd 使设备和技术设计人员能够专注于改进最终产品的功能,而不是对 NVH 和冲击问题进行故障排除。

有疑问?

NVH

什么是冲击、噪声、振动和声振粗糙度?

冲击、噪声、振动和声振粗糙度 (NVH) 是指机械系统中遇到的不良品质。冲击和 NVH 包括对冲击(突然加速或减速)、噪音(不需要的声音)、振动(振荡或摇晃)和刺耳(不愉快的感觉)的评估、控制和缓解。冲击、噪音、振动和粗糙度是由发动机、悬架、空气动力学、组件之间的其他相互作用或最终产品使用产生的。

为什么要使用防震和NVH保护?

冲击和 NVH 保护有助于抑制、吸收或隔离需要保护的源或最终用户或敏感组件。过度冲击和NVH会影响用户体验并降低舒适度。冲击和NVH还会损坏电子设备等内部组件,降低产品性能和使用寿命。

NVH
NVH-2型

为什么要使用宝德的冲击和NVH解决方案?

Boyd经验丰富的技术团队在广泛的先进材料方面拥有专业知识,我们可以混合和匹配最适合的材料和制造工艺,以减轻冲击,噪音,振动和声振粗糙度对您的应用的影响。我们的工程师可以设计和制造理想的解决方案,以满足各种条件下的长期和可靠的性能要求。从产品或制造设计到复杂的工具和装配需求,我们为冲击和NVH解决方案提供全面的一站式解决方案。

冲击、噪声、振动和声振粗糙度解决方案类型

提高数据完整性

阻尼 器

可以通过多种方式将减振添加到结构中,以减少过度共振行为。最常见的类型是基于材料的阻尼,通过在剪切或拉伸/压缩中应变粘弹性材料 (VEM) 而产生的。通过在感兴趣的温度和频率范围内选择具有最大损耗因子的 VEM,以及具有最大化阻尼元件应变能的刚度范围的 VEM,可以优化性能。减振需要通过材料选择、处理设计和放置进行优化,以确保良好的性能。

改善本地电磁环境

吸收器和屏障

对于涉及过度辐射噪声的情况,常见的对策是用吸声材料封闭噪声源,以在噪声传输到接收器之前降低噪声水平。通常加入致密的阻挡层以减少噪声通过外壳的传播。调整泡沫类型、厚度和层压到泡沫上的覆盖膜等设计参数,以在所需的频率范围内实现良好的吸声。

电源图标

隔离器

减轻振动传递的常用方法是插入兼容材料,以隔离和分离振动。这些隔离材料被转换为各种零件中的许多几何形状,从模切隔离垫圈、垫圈、保险杠或垫子到模制橡胶部件。隔离器的选择尽可能顺应,并具有最佳阻尼以控制不必要的放大。

如何冷却和保护电动汽车电池免受碰撞和热失控

(查看文字实录)

工业汽车解决方案:密封与NVH创新

(查看文字实录)

冲击和NVH技术

利用正确的技术减轻冲击和 NVH 影响

Boyd提供各种解决方案,以减少 NVH 和吸收冲击。通过为振动隔离器、冲压阻尼器、护套、保险杠和靠垫等产品选择合适的材料、制造工艺和几何形状,Boyd 使设备和技术设计师能够专注于改进最终产品的功能,而不是排除 NVH 和冲击问题。

NVH-3型

冲压减震器

冲压金属阻尼器是硬盘 (HDD) 阻尼器长期且可靠的性能阻尼要求的的理想之选。Boyd 提供符合国际标准的零缺陷金属冲压和制造产品。

冲压阻尼器
金属冲压和制造
冲压阻尼器

宝德冲压阻尼器解决方案

Boyd经验丰富的技术团队在冲压型和加工型金属组件领域拥有专业知识,这些金属组件能够完美满足结构性组件(从由SUS 304不锈钢制成的安装和金属支架,到硬盘驱动器(HDD)减震器)在长期性和可靠性能方面的要求。从产品或生产设计,到针对级进磨具冲压的复杂加工,再到零件清洁和组装需求,我们面向金属冲压和加工领域提供全面的一站式解决方案。我们严格把控生产流程、按时交付和净室生产环境(可达100级),所以可以提供符合国际标准的零缺陷冲压型和加工型金属产品。

隔离器密封件

隔离器密封件可防止污染物进入以及冲击、振动和声振粗糙度。这些密封件是一种低成本的解决方案,可提高可靠性并确保更长的使用寿命。Boyd的定制橡胶成型和塑料成型解决方案采用多种不同的制造技术,通过创新和具有成本效益的工具设计和快速上市,在各种市场中实现特定的形状,尺寸和性能需求。颜色和质地匹配可用于品牌管理和审美需求。包覆成型技术结合了多种材料和/或颜色,以整合互补的组件设计。我们经验丰富的现场应用工程师将审查您的设计,以建议提高性能或帮助实现成本节约目标的调整。

隔离器密封件
垫圈-隔振器-隔振器

垫圈和隔振器

使用垫圈和其他机械部件隔离振动,从简单到复杂的定制尺寸、几何形状和极端温度。在更多的高功率系统中,尤其是具有移动部件和高振动的系统中,需要垫片。

模压保险杠

模制保险杠提供防震和减震,防止磨损。Boyd模制安装保险杠可以定制设计,以任何配置。

套管

除了 NVH 之外,衬套和垫圈还提供机械优势和电气绝缘。这提高了器件的结构完整性、电气性能和可靠性。

靠垫和垫子

垫子和垫子是简单、经济高效的解决方案,可对抗摩擦和振动。它们还有助于保护应用和解决方案免受机械磨损。

衬垫

冲击、噪声、振动和声振粗糙度解决方案详细信息

材料

  • 橡胶
    • 天然橡胶/聚异戊二烯橡胶(NR)
    • 乙烯-丙烯-二烯单体(EPDM)
    • 苯乙烯丁二烯橡胶(Buna S/SBR/GR-S)
    • 合成聚异戊二烯(IR)
    • 氯磺化聚乙烯,Hyalon(CSM)
    • 丙烯腈丁二烯,丁腈橡胶,Buna N(NBR)
    • 氯丁二烯,氯丁橡胶(CR)
    • 硅(Si)
    • 环氧氯丙烷(ECO)
    • 氟橡胶
  • 塑料制品
    • 聚乙烯
    • 聚丙烯
    • 聚碳酸酯-ABS (聚碳酸酯-ABS)
    • 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)
    • 尼龙
    • PVC
    • 滑石和玻璃填料
  • 金属
    • 不锈钢(例如 SUS 304)
    • 铝
    • 铜
套管

能力

  • 精密 10 至 1100 吨冲压机
  • 级进模冲压或阶段工具冲压
  • CNC激光,转塔冲床和线切割
  • 金属成型
  • 机器人激光和点焊
  • 精确的精加工工艺和涂层
  • 净室生产,从100级至100K级,超声波清洁
  • 注塑、压缩和传递模塑
  • 真空模塑和成型
  • 金属嵌件包覆成型
  • 2 和 3 射出包覆成型

有疑问?我们随时可以提供帮助!