博伊德空气管道和气流管理解决方案,如热成形挡板,用于提高传统的空气冷却系统效率。防止设备或装配过热或过早故障,防止气流速度损失或降低,降低散热器效率与FR-V0额定电绝缘气流挡板。Boyd 提供了多个额外的空气阻隔、空气屏蔽、垫片和空气分流器材料选项,这些选项经过优化,可优化密封力和压缩力偏转,以优化外壳中的冷空气使用,包括博伊德的高性能聚酰胺泡沫 SOLIMIDE (R)、亚硝酸盐、EPDM、聚氨酯和硅胶泡沫。外壳、住房和环境密封是企业系统防止灰尘和水进入或其他污染物的迫切需要和不断挑战。博伊德泡沫和网状空气过滤器保护敏感部件免受颗粒和灰尘的堆积,这些颗粒和灰尘会阻碍性能并可能导致故障。这些防漏泡沫和垫片可防止空气泄漏并优化气流,使冷却系统能够在峰值性能下运行。
除了环境污染物、噪音和振动外,电力和复杂的内部电子元件还可以降低可靠性和系统完整性,增加维护费用和系统停机时间。Boyd 的综合保护解决方案通过降低噪声和振动传播、提高电子信号完整性、通过阻断外壳内 V-0 火焰额定介电绝缘体内的火花电压,提高数据中心、网络和连接系统性能,最大限度地提高启动时间。
企业计算系统包含大量组件和系统系统,这些组件和系统需要清晰的标识才能保持峰值功能和性能。Boyd 的自定义警告标签、监管图形、复杂的图形覆盖、系统信息标签、阻燃电缆管理解决方案和序列化识别标签有助于组织从世界级超大规模计算中心到小型边缘计算站点的任何规模数据中心设施。信息和介电覆盖物设计并打印在 UL 级隔热原材料上,有助于 UL 测试、批准和可追溯性。通过使用 Boyd UL 969 合规警告和监管标签进行制造和组装,提高硬件的可追溯性。通过 Boyd 的综合挂钩和环电缆管理系统,增加用于液体冷却系统的输入/输出网络电缆、电线和软管的组织。