冷却装置

精确控制温度并将系统冷却到环境温度以下。将冷水机组集成到更大的系统中,或将它们设计并制造为一个独立的单元。

可靠的无泄漏性能

在 30.6B 现场工作小时内实现零系统泄漏,预测性维护监控和带警报的泄漏检测传感器可防止泄漏。

高度可配置

从各种冷水机组泵、连接和工艺流体(如去离子水、EG、PAO 和 HFE)中进行选择。

极端寒冷

达到液体冷却系统温度低至 -80°C

更可持续的冷却

效率更高的液体系统和环保制冷剂使冷却变得绿色。

精确温度控制

通过精确调整温度控制来提高设备性能和使用寿命。

冷却大热负荷

针对极端热负载的精确温度控制。

标准循环冷水机组

(查看文字实录)

冷水机-亚环境-冷却-英雄

液体冷却设计灵活

将Boyd冷水机组用于各种液体冷却系统,包括极端温度范围或过热负荷。Boyd循环冷水机组通过实施各种性能匹配的泵,控制器以及额外的安全和监控功能来灵活设计,使您能够根据特定应用定制冷水机组。

冷水机组如何工作?

冷水机组利用蒸汽压缩制冷进行冷却。它们有一个压缩机、冷凝器、蒸发器和一个膨胀阀。压缩机将制冷剂气体泵入冷凝器。制冷剂在冷凝器中释放热量并转化为高压液体。这种液体流过膨胀阀,经历压降并成为低压液体。当液体进入蒸发器时,它会从被冷却的流体中吸收热量,从而使制冷剂蒸发成低压气体。当气体返回压缩机时,循环重复。

什么是冷水机?

冷水机组是一种机械装置,用于通过从流体中去除热量来冷却液体冷却回路中的流体。循环制冷机利用压缩制冷达到低于环境温度并保持高温稳定性。

为什么使用冷水机?

循环冷水机组具有广泛的应用,从防止关键的高性能组件过热到为复杂过程保持特定条件。冷水机组可以在数据中心、制造设施、医疗设备、测试和校准设备、空调和制冷系统中找到。

为什么选择博伊德冷水机组?

Boyd的定制循环冷水机组可满足客户的要求,包括不同的工艺流体,性能规格,电子和控制,集成的尺寸和硬件规格以及法规和认证合规性。通过使用经过现场测试和耐用的组件,Boyd的循环冷水机组即使在最苛刻的应用中也能提供高可靠性;使用标准冷水机组,包括 2 年保修。

冷水机组技术

使用 Boyd 为您的液体系统保持精确的温度控制

使用专为最适合您的应用要求的 Boyd 循环冷水机组,保持极端的液体冷却液温度并冷却高达 50kW 的高热负荷。

 

标准再循环冷机

循环冷水机组设计用于精确的温度控制或冷却到环境温度以下。Boyd冷水机组具有出色的性能和高可靠性,其组件性能匹配,可实现安静运行,例如容积泵(PDP),离心泵(CP)或涡轮泵(TP)。定制的PID控制器和先进的制冷控制回路确保冷水机组保持±0.1°C(0.2°F)的稳定性。

部件号/数据表冷却
容量1
水库
能力
冷却 剂
温度
范围
环境
温度
范围
尺寸
W x D x H,毫米(英寸)
电气
配置
选项
性能
联系我们
RC0091050 W
(3.6 kBTU/Hr)
4 升
(1 加仑)(通风)
5°C 至 35°C
(41°F 至 95°F)
10°C 至 35°C
(50°F 至 95°F)
318 x 483 x 559
(12.5 x 19.0 x 22.0)
G03: 115V 60Hz 1ph
(12.2 FLA)
H03: 230V 50 Hz 1 ph
(5.3 FLA)
J03: 208/230V 60Hz 1 ph
(5.8 FLA)
• 50Hz
• 60Hz
联系我们
RC0111650 W
(5.6 kBTU/Hr)
8 升
(2 加仑)(通风)
5°C 至 35°C
(41°F 至 95°F)
10°C 至 35°C
(50°F 至 95°F)
376 x 623 x 673
(14.8 x 24.5 x 26.5)
G03: 115V 60Hz 1ph
(14.3 FLA)
H03: 230V 50 Hz 1 ph
(6.3 FLA)
J03: 208/230V 60Hz 1 ph
(7.4 FLA)
• 50Hz
• 50Hz - 低温。
• 60Hz
• 60Hz - 低温。
泵曲线
联系我们
RC0222400 W
(8.2 kBTU/Hr)
8 升
(2 加仑)(通风)
5°C 至 35°C
(41°F 至 95°F)
10°C 至 35°C
(50°F 至 95°F)
376 x 623 x 673
(14.8 x 24.5 x 26.5)
H03: 230V 50 Hz 1 ph
(9.5 FLA)
J03: 208/230V 60Hz 1 ph
(10.0 FLA)
• 50Hz
• 50Hz - 低温。
• 60Hz
• 60Hz - 低温。
泵曲线
联系我们
RC0455900 W
(20.1 kBTU/Hr)
23 升
(6 加仑)(通风)
5°C 至 35°C
(41°F 至 95°F)
10°C 至 35°C
(50°F 至 95°F)
543 x 705 x 810
(21.4 x 27.8 x 31.9)
H03: 230V 50 Hz 1 ph
(17.2 FLA)
J03: 208/230V 60Hz 1 ph
(19.6 FLA)
• 50Hz
• 50Hz - 低温。
• 60Hz
• 60Hz - 低温。
泵曲线
联系我们
RC0959600 W
(32.7 kBTU/Hr)
6.5 升
(1.75 加仑)(通风)
5°C 至 35°C
(41°F 至 95°F)
10°C 至 35°C
(50°F 至 95°F)
813 x 1092 x 1143
(32.0 x 43.0 x 45.0)
M01: 200-220V 50Hz 3 ph |208-230V 60Hz 3ph
(22.2 FLA)
R01: 460V 60Hz 3ph
(11.0 FLA)
T01: 380V 50Hz 3ph
(11.0 FLA)
@ 50/60Hz
泵曲线
联系我们按钮
RC11511000 W
(37.5 kBTU/Hr)
6.5 升
(1.75 加仑)(通风)
5°C 至 35°C
(41°F 至 95°F)
10°C 至 35°C
(50°F 至 95°F)
813 x 1092 x 1143
(32.0 x 43.0 x 45.0)
M01: 200-220V 50Hz 3 ph |208-230V 60Hz 3ph
(22.2 FLA)
R01: 460V 60Hz 3ph
(11.0 FLA)
T01: 380V 50Hz 3ph
(11.0 FLA)
@ 50/60Hz
泵曲线
联系我们

标准冷水机组可维护性

Boyd响应客户支持需求,从备件履行到系统服务和维修解决方案。全球可用的服务操作和工厂认证的技术人员提供快速、有效且经济实惠的服务,以最大限度地减少系统维护停机时间。

低温再循环冷水机组

低温循环冷却器设计用于在 -80°C 至 90°C 或 4°C 至 200°C 的宽目标冷却剂温度范围内保持工艺流体温度稳定性。 Boyd的低温冷水机组设计有磁耦合齿轮泵或涡轮泵,并安装有内部加热器以保持高于环境温度的温度。通过使用经过现场测试和耐用的组件,低温循环冷水机组在最苛刻的应用中提供高可靠性。

部件号/数据表冷却
容量1
冷凝 器工艺流体冷却 剂
温度
范围
尺寸
W x D x H,毫米(英寸)
通信性能
联系我们
RC31973G1550 W
-80°C时
空气冷却HFE-7100-85°C 至 50°C
(-121°F 至 122°F)
508 x 1016 x 1346
(20.0 x 40.0 x 53.0)
RS-485联系我们
RC50106G11.5 千瓦
-80°C时
水冷HFE-7100-80°C 至 40°C
(-112°F 至 104°F)工艺回用冷却液的最大回水温度为 60°C (140°F)
508 x 1016 x 1626
(20.0 x 40.0 x 64.0)
通过 0-10 VDC 信号进行远程设定点和重新传输
联系我们
RC50222G12 千瓦
-40°C时
水冷HFE-7500-40°C 至 85°C
(-40°F 至 185°F)
490.2 x 736.6 x 1163
(19.3 x 29.0 x 45.8)
RS-232RC50222 热性能图表联系我们
RC50050G1500 W
-40°C时
空气冷却HFE-7500-40°C 至 90°C
(-40°F 至 194°F)
703.6 x 487.7 x 934.7
(27.7 x 19.2 x 36.8)
9 针 D-sub RS-232RC50050 热性能图表联系我们
RC29246G12.5 千瓦
-20°C时
空气冷却清洁水
(≤1 兆欧-厘米)/净重/比目
-25°C 至 90°C
(-13°F 至 194°F)
492.8 x 706.1 x 972.8
(19.4 x 27.8 x 38.3)
RS232/485RC29246 涡轮泵图联系我们
RC31526G17 千瓦 时
20°C (68°F)
空气冷却清洁水
(≤1 兆欧-厘米)/净重/比目
4°C 至 90°C
(39°F 至 194°F)
487.7 x 703.6 x 934.7
(19.2 x 27.7 x 36.8)
25 针 D-sub 连接器,带联锁流量、温度、液位和高/低制冷剂联系我们

大容量循环冷水机组

大容量循环冷水机组设计用于冷却高热负荷,同时仍保持严格控制的输出温度。Boyd的大容量冷水机组设计有离心泵,用于将温度控制在0.5°C以内,或涡轮泵具有更高的压缩机容量,可实现高达50kW的最高冷却水平。

部件号/数据表冷却
能力
冷凝 器工艺流体冷却 剂
温度
范围
压缩机类型尺寸
W x D x H,毫米(英寸)
通信联系我们
RC27969G121 千瓦空气冷却清洁水
(≤1 MΩ-厘米)EGW PGW
5°C 至 30°C
(41°F 至 86°F)
离心泵795 x 1532 x 864
(31.3 x 60.3 x 34.0)
25 针 D-sub 连接器
带联锁流,温度 + 电平
联系我们
RC50077G150 千瓦水冷清洁水
(≤1 MΩ-厘米)EGW PGW
5°C 至 30°C
(41°F 至 86°F)
涡轮泵823 x 1646 x 1321
(32.4 x 64.8 x 52.0)
15 针 D-sub 连接器
带自定义 0-5 VDC 远程设定点/重新传输
联系我们

有疑问?我们随时可以提供帮助!