技术与工程材料解决方案
博伊德是工程材料和材料科学领域的专家。我们利用材料科学经验设计和制造解决方案,提升产品和组件的安全性、效率、可靠性、品牌形象及使用寿命。我们帮助您的产品更轻、更耐用、性能更快、更可靠,并提升整体客户满意度。博伊德的解决方案帮助您克服性能挑战,推动创新、高级功能和提升性能。
增强功能和性能
利用Boyd的能力,生成多功能组件与广泛的先进材料。
降低组件成本
简化装配并整合您的 BOM 和供应链,以最大限度地降低总体成本。
提高产品可持续性
我们的工艺创新提高了材料利用率和产量,减少了浪费。
什么是工程材料?
工程材料是应用材料科学开发专为关键性能和行为设计的先进原材料的结果。一旦生产出来,工程材料就会被制造或转化为现代应用的有用部件。
Boyd 的专长是将这些工程材料开发成复杂的多功能解决方案,有助于简化产品组装和供应商采购,以更低的成本为您的产品增加价值。Boyd 卓越的精密加工能力利用创新工艺来处理具有挑战性的材料并最大限度地提高材料利用率,从而提高整体可持续性和环境影响。
冷却并保护 EV 电池免受碰撞和热失控
(查看文字实录)
什么是 Inside Advanced Display and Touchscreen 解决方案?
(查看文字实录)
工程材料解决方案

焊接和粘接系统
使用高级工程材料将基材或部件粘合到一个组件上,包括各种粘接剂、胶带、透明粘接剂(OCA)以及其他连接材料。

绝缘与屏蔽
提供极端高温、声能、火花电压,以及电磁与无线电频率干扰(EMI和RFI)保护。

保护与密封
密封和保护敏感部件、配合表面和复杂系统免受灰尘和碎屑、湿气、冲击、噪音、振动和声振粗糙度 (NVH) 以及其他有害污染物的影响。

健康和安全
工程医疗材料在ISO 13485:2016认证和FDA认证设施内,在无尘室制造,等级从100到100k不等。

垫圈和O型垫圈
使用强韧的弹性材料密封配合面之间的空隙,防止泄漏、过度磨损和污染物进入。

人机界面和图形
定义、识别和捍卫您的品牌,或传达说明和安全警告。

导热界面材料

石墨散热器

联系我们
看不到你想要的解决方案吗?联系我们,我们依然可以帮忙!
有疑问?我们随时可以提供帮助!