国防、商业航空航天与航天
商业航空旅行、科学太空探索飞行器和全球通信卫星都在人类已知的最动态条件下运行。这些应用需要完全优化的系统,几乎无需维护,且重量轻便,以确保最大化燃油效率和有效载荷能力。博伊德的工程材料技术被用于密封、屏蔽和保护乘客,以及对安全有效运行至关重要的敏感仪器。
创新以区分性能
索利米德®泡沫可持续绝缘提高安全性,同时轻量级
SOLIMIDE®是一种环保、无毒、低密度、重量轻的聚酰亚胺泡沫,设计为高性能隔热和隔音材料,具有独特的宽连续温度范围,从-325°F(-200°C)到+572°F(+300°C)。当暴露在火焰中时,SOLIMIDE®会烧焦而不是燃烧,从而形成燃烧屏障,不会传播火焰,并且散发出很少的烟雾,也没有有毒烟雾。它既不疏水也不亲水,因此它不会吸汗液体,并且会漂浮在静止的水面上。SOLIMIDE®泡沫基本上是惰性的,不会放气,对大多数石油化学品具有抵抗力,不支持微生物生长,无毒,并且从极冷到极热不会显着改变尺寸。当用于对飞机机身、飞机结构、驾驶舱、客舱和货舱进行隔热时,SOLIMIDE®可提高乘客和机组人员的安全性,同时减轻飞机的重量,从而提高燃油效率并实现可持续发展目标。
减轻重量,提高燃油效率,实现更可持续的飞机
将重量节省分配给更大的车载燃油存储,以改善范围或将重量节省转化为更好的燃油效率和操作员节省。Boyd 的轻质、低质量、高性能液体冷却和绝缘系统采用创新材料,具有高固有强度,重量减轻,为可靠的长期性能而制造。
创造更安全、更安静、更舒适的飞机
发动机噪音和极端温度是影响乘客舒适度的两个主要因素。SOLIMIDE® 泡沫自支撑、超轻质隔热和隔音材料可用作自熄性阻火剂,超过 FAR 25.856 可燃性要求,如果暴露在火焰中,烟雾很少。这意味着您可以安全地将发动机噪音降至最低,并控制机舱的极端温度暴露,而不会增加过重、火灾或有毒烟雾的风险。
降低总拥有成本
通过优化原材料利用,在制造业和飞机运行中通过集成解决方案,最大限度地减少或消除废弃物,这些方案旨在确保燃料和能源的高效利用。可靠的组件优化性能,防止意外车队停机和费用。产品设计用于优化服务流程和计划性维护和修理作中的速度,以最大限度减少停机时间和维护成本。博伊德多样化且重叠的技术组合使许多竞争技术得以共存,并能为每个应用推荐最佳解决方案。所有这些价值驱动因素都能为您提供最适合您独特需求的整体价值解决方案
航空航天级质量制造
博伊德AS9100D认证的航空航天制造设施配备质量管理体系,设计、原型设计和量产全程均具备最高水平的航空航天质量保证。博伊德航空航天产品经过严格的环境测试,确保每个设计在应用中经过严格控制的制造工艺,确保产品一致性,确保所有制造部件符合合格设计的特性。高度可靠的部件来自复制的区域设计和生产操作。北美和欧洲设有许多AS9100D认证站点,支持冗余制造流程和健全的应急计划。
索利米德®泡沫与其他开放细胞泡沫:耐火性测试
(查看文字实录)
制作高级显示解决方案需要什么?
(查看文字实录)
具有挑战性的环境,苛刻的要求
军事技术和国防工业不断开拓创新,因为苛刻的战地需求推动了对更好、更快、更坚固的装备的需求。防御应用在大小、使用和环境方面差异很大;但是,所有任务都至关重要,必须始终以最佳性能运行。这些设备或设备的亚最佳性能或故障不仅会花费时间和金钱,还会花费生命和国家安全。国防机械和电子产品通常涉及消费者或商业应用中从未见过的高度特定功能或应用需求,要求创新文化。
创新力量支持和准备
拥有数十年国防行业创新设计和制造经验的专家工程师,致力于通过设计更高功率密度、电子设备和更高系统性能水平的解决方案,帮助您克服产品局限。领先的技术和创新满足了全球领先防卫电子系统带来的性能需求。与全球最具挑战性的国防组织和先进大学的持续长期研发合作推动了新型轻量化、紧凑型技术的发展,从而提升并创造了战备和兵力赋能的竞争优势。
提高恶劣环境中的可靠性
航空解决方案
(查看文字实录)
国防级质量制造
Boyd符合ITAR标准的国防制造设施已通过AS9100D质量管理体系认证 - 确保在整个设计,原型制作和批量生产过程中提供最高水平的国防级质量管理,以实现可靠的,符合规格的交付组件。Boyd防务产品通过产品和应用特定资格认证,以确保产品的一致性和高可靠性。AS9100D 认证的运营可在北美和欧洲的许多站点进行复制的区域设计和生产,并提供冗余制造流程,用于安装和立即可用的连续性支持,以适应突然的市场需求激增、产能过剩或发生关键停止事件。相关产品和资源
有疑问?我们随时可以提供帮助!