标签和指标
通过弹性标签和指示器告知用户关键产品信息、使用说明等。
提升您的品牌形象
凭借数十年的精确和多功能标签制造经验,Boyd可以帮助您创建与品牌形象和美学相匹配的标签。
识别您的产品并快速通知
借助 Boyd 针对所有形状、尺寸和复杂性的标记方法,使用品牌名称、零件号和批号等关键信息识别塑料和硅胶部件。
满足行业要求
无论是医疗、汽车还是其他行业,Boyd 知识渊博的专家都可以帮助您提供最佳零件标记指导,帮助您的产品满足视觉和行业要求。
满足最高质量和合规性标准
Boyd可以帮助您找到合适的材料,油墨和结构,以满足您所需的耐用性和产品规格水平。
一站式服务
将Boyd的标记和标签解决方案与我们广泛的成型和转换能力相结合,创建定制的,完全组装的解决方案,以降低成本并简化您的供应链。
最小化保修成本
保护和防止最终消费品保修篡改明显的标签和指标。
什么是 Inside Advanced Display and Touchscreen 解决方案?
(查看文字实录)
为什么使用Boyd作为标签指示器?
Boyd 专门从事装饰和功能标签,并经批准为 UL、cUL 和 CSA 标签制造商。我们还生产耐用的标签,可承受恶劣的环境,如磨损、紫外线照射、湿气和热量。我们的团队可以指导您完成流程,并帮助您找到产品的最佳标签解决方案。减少保修索赔,并保护您的消费者与篡改明显的标签和水分指标。
让标签与 Boyd 一起为您做更多的事情
标签通常设计在需要介电绝缘以满足 UL 和其他行业特定要求的区域。Boyd 制造专业将泛音颜色匹配集成在薄膜上,用于耐用且可靠的长期标签图形,在单个组件中采用高性能粘合剂、电气绝缘和 UL 94 火焰额定解决方案。我们将品牌、关键信息通信和电气绝缘材料组合成单一、高质量、可靠的解决方案,从而帮助降低组件的复杂性。通过将多种功能集成到单个标签中,Boyd 有助于增强您的品牌管理和消费者安全,降低供应链复杂性和总最低着陆成本。
激光打标
激光打标涉及使用激光将标记直接压印到材料中。激光照射材料,触发局部化学反应,导致材料变色。激光打标产生的标记无法通过清洁或使用擦除或移除,因为它是在材料本身中产生的,而不仅仅是在表面上产生的。激光打标适用于半透明的硅胶或塑料产品,当标记需要在产品使用寿命期间保持永久性时,激光打标是理想的选择。
内联打印
在线打印,或在生产线上直接打印到零件上,有助于节省成本,并通过允许连续生产来提高工艺效率。一般采用喷墨打印,直接融入生产过程。产品可以以大约25cm的间隔标记。
移印
移印是一种胶印工艺,其中墨水通过移印板从印版转移到所需的组件。移印不需要平坦的表面,因此非常适合装饰弯曲,纹理或不规则形状的塑料或硅胶产品。移印可以高度定制颜色,非常适合独特的单个零件标记。
电信
通过提高生产产量和提高制造工艺的准确性来限制浪费的原材料和装配成本。
精确和准确
利用光学编码器确保具有精确和准确运动的可重复机械过程。
高度可定制
用于自定义应用运动控制的未组装电机、传感器和编码器组件。
有疑问?我们随时可以提供帮助!