首页 » 博客 » UL 969 标志和标签标准

UL 969 标志和标签标准

铁路行业和宝德解决方案

五月 24, 2023

The UL 969 standard covers a wide range of label applications, including nameplate labels, warning labels, graphic overlays, identification labels, and more. Products that meet the standard UL 969 requirements undergo testing and evaluation to ensure that the labels remain legible and securely attached to the product under normal use and foreseeable environmental conditions.

 

为什么 UL 969 等级很重要?

制造商、零售商和消费者依靠 UL 969 标签来传达关键信息,例如安全说明、法规标准合规性、品牌标识或组件标识。UL 969 合规性对于确保准确可靠的标签信息、提高安全性和提高客户满意度至关重要。

符合 UL 969 标准的标签可降低制造商责任、提升品牌和客户保证。通过满足 UL 969 要求,制造商证明了他们致力于生产符合公认的安全和性能标准的高质量标签。

总体而言,UL 969 是标签系统的重要标准,可确保标签耐用、清晰易读且能够承受环境条件,最终有助于产品的整体安全性和可靠性。

满足 UL 969 需求的宝德

Boyd在为各种应用创建铭牌,图形叠加层以及信息,安全和品牌标签方面拥有数十年的经验和专业知识。我们专注于装饰和功能标签,是经批准的 UL、cUL 和 CSA 标签制造商。

利用 Boyd 的各种经批准的 UL 969 结构来满足您不同的标记和标签要求。我们的标签结构材料经过严格测试和 UL 969 认证,无需为特定应用寻求单独批准,从而节省与批准流程相关的时间和成本。凭借超过 40 种经批准的 UL 969 材料结构,我们可以帮助您选择最适合的产品选项,以满足您的产品要求。

某些 UL 969 标签结构需要在第 3 方或 OEM 的制造地点进行额外打印。只要您使用Boyd预先批准的热转印打印设备和适当的热转印碳带,就可以添加日期代码,批号或唯一条形码等项目。这使我们的客户能够获得高质量的预印 UL 969 标签,同时可以灵活地在其制造地点添加其他信息,并且仍然符合 UL 969 要求。

Boyd的UL 969专业知识使您能够简化标签和标记项目,缩短交货时间,确保符合行业标准,加快设计迭代过程和上市时间,并根据您的特定要求实现耐用可靠的标签和标记解决方案。要了解有关我们的标签解决方案的更多信息或讨论您的项目需求,请安排与我们的专家进行咨询。

相关文章

什么是CGM设备?

什么是CGM设备?

什么是连续血糖监测设备?连续血糖监测(CGM)设备体积小巧,可穿戴医疗......

什么是NVH和BSR

什么是NVH和BSR

NVH和BSR简介 噪声、振动和粗糙度(NVH)是机械系统中不受欢迎的特性......

液体过滤的可靠密封

液体过滤的可靠密封

使用正确的液体过滤密封件最大限度地提高效率和安全性 精确的密封使液体过滤保持...

您可能还喜欢

什么是CGM设备?

什么是连续血糖监测设备?连续血糖监测(CGM)设备体积小巧,可穿戴医疗......

什么是NVH和BSR

NVH和BSR简介 噪声、振动和粗糙度(NVH)是机械系统中不受欢迎的特性......

有疑问?我们随时可以提供帮助!