UL 969 标志和标签标准 博客, 工程材料, 信息和标签UL 969 标准涵盖了广泛的标签应用,包括铭牌标签、警告标签、图形叠加、识别标签等。符合标准 UL 969 要求的产品经过测试和评估,以确保标签...
金属照片的优势 博客, 工程材料, 信息和标签您是否需要一个高度耐用且外观高端的铭牌?看看 Metalphoto®。这种非常可靠和创新的材料在用于铭牌、标语牌、序列号牌和资产标签方面越来越受到认可。什么是 Metalphoto®?...
金属嵌件成型 博客, 消费电子产品, 信息与标签, 制造能力, 材料科学为了增加耐用性,金属嵌件成型是一种将金属和塑料结合在一起以制造坚固零件的工艺。当零件需要承受严重磨损时,基本铭牌可能无法满足苛刻的项目要求。在这些情况下,宝德建议......
在引擎盖条件下极端条件下的徽章处理 博客, 信息和标签, 运输引擎盖下 (UTH) 徽章或徽章是应用于汽车内表面(如发动机罩)的品牌组件,可帮助品牌保持一致性并脱颖而出。在设计用于汽车内部的徽章时...