橡胶材料科学

橡胶的弹性和弹性使Boyd能够设计和制造耐用,灵活的密封,环保和减震解决方案。

橡胶-1

Boyd橡胶材料科学

橡胶是一种弹性聚合物物质,可以是天然的,也可以是合成的。如果不秃鹰化,它可以在变形后在限度内恢复原来的形状。硫化橡胶增加了强度。橡胶通常坚韧、韧性强,对环境和化学暴露具有抵抗力。除了传统认可的橡胶成分(如软管)外,它还被用作各种材料配方中的关键成分,包括海绵、泡沫、粘合剂和薄膜。

Boyd定制化合物、模具、挤出物和橡胶转换,以生产具有各种特性的弹性组件。我们的橡胶材料科学遗产可追溯到 70 多年。

特色橡胶:硅胶

40多年来,Boyd一直致力于为医疗、电动汽车、食品、运输、建筑和航空航天应用制造有机硅组件。Boyd的高质量有机硅工艺使我们能够生产硅胶管,挤压型材,O形圈和片材,以生产复杂的硅胶模制零件和组装产品。

橡胶-4

橡胶材料

材料其他名称主要特点产品与行业
丁基异丁烯异戊二烯,IIR优异的透气性和耐候性。粘合剂、气密密封件、气囊、轮胎、化学品容器和塞子、电线电缆绝缘、防风雨条
氯磺化聚乙烯CSPE,CSM,Hypalon,Hailon,Lianda或TOSO-CSM®优异的耐候性。良好的耐热性、阻燃性和耐化学性。化学加工和密封,采矿作业,公共交通。
EPDM乙丙二烯单体耐热、抗紫外线、耐臭氧和耐老化。汽车垫圈和O型圈、门窗密封件、冷却系统软管、防滑表面、电线电缆连接器和绝缘子。
环氧氯丙烷ECH, CO, ECO优异的耐热性、耐臭氧性、耐矿物油性和耐碱性。汽车和工业密封件、软管和膜。
氟橡胶氟硅氧烷(FVMQ),氟碳化合物(FKM),FPM,氟橡胶™,Dyneon®,Technoflon®,Dai-El®,全氟弹性体(FFKM)出色的低到高温范围稳定性。像硅胶一样具有出色的压缩形变和回弹性能。对非极性溶剂、燃料、油、酸和碱性化学品具有耐化学性的附加优势。航空航天垫片和O形圈,化学加工和汽车密封。
氯丁橡胶氯丁二烯(CR),聚氯丁二烯优异的耐磨性和回弹性。垫圈,软管,电气绝缘,防水。
腈丁腈橡胶(NBR),丁腈橡胶(NBR),丁腈橡胶优异的耐油性和耐磨性。经济高效。软管、密封件、垫圈、防护手套、模制件、海绵、发泡泡沫。
聚异戊二烯天然橡胶优异的抗撕裂性和耐磨性防振支架、弹簧、轴承、粘合剂。
聚氨酯聚氨酯,聚氨酯高耐磨性和抗冲击性

减震和噪音吸收

抗撕裂性

高承载能力

高抗挠曲疲劳性
切割表面、表面保护和保险杠、衬垫
有机 硅Θ, 聚硅氧烷出色的低到高温范围稳定性。优异的压缩形变和回弹性能。制药、医疗、电气、汽车和航空航天应用软管、密封件、医用呼吸管和高温汽车软管。
丁苯乙烯丁苯橡胶,丁二烯橡胶良好的耐磨性和耐老化性。模压橡胶制品、传送带、鞋底和鞋跟、粘合剂、滚盖和汽车轮胎。
合成聚异戊二烯红外天然橡胶的合成版本具有许多相同的性能,例如出色的抗撕裂性和耐磨性。防振支架、弹簧、轴承、粘合剂。
热塑性弹性体*热塑性橡胶,共聚物类,TPE
*具有热塑性和弹性的塑料和橡胶的物理混合物,其行为类似于热固性橡胶,但可通过热塑性塑料加工方法进行熔融加工,以进行再加工和再成型
包括:

- 苯乙烯嵌段共聚物 (TPS)
- 热塑性共聚酯 (TPC)
- 热塑性聚酰胺
- 热塑性聚烯烃弹性体 (TPO)
- 热塑性聚氨酯
- 热塑性硫化弹性体 (TPV)
- 非分类热塑性弹性体 (TPZ)
汽车防风雨条, 医疗应用, 消费类电器和电子产品, 3D打印

制造能力

挤出

几十年来,Boyd一直为电动汽车,医疗和房车行业挤出橡胶管和定制橡胶型材。

二次成型/包埋

用橡胶集成或覆盖辅助部件以获得额外的功能,通过覆盖锋利的塑料或金属边缘来提高安全性,或者改进的人体工程学或美学。

精密模切

从平板压机到复杂的多级旋转加工,Boyd拥有将橡胶板或辊材转化为精密橡胶部件的各种工艺。

注塑和压缩成型

从具有压缩成型的普通O形圈或带有注塑成型的更复杂的形状,形成所有东西。

有疑问?我们随时可以提供帮助!